Efficiënt en slijtvast producten draaien met de 3D geprinte igus can twister
Justine Burcham | 23 februari 2026
Volledig geautomatiseerd draaien en kantelen in één oplossing
In productieomgevingen waar producten zoals blikjes, cups of flessen moeten worden gedraaid of gekanteld, is het belangrijk dat dit proces soepel, slijtvast en betrouwbaar verloopt. De igus can twister, 3D geprint met iglidur® i150 tribofilament, biedt bedrijven een moderne en efficiënte oplossing om deze handeling volledig te automatiseren. Dankzij de geavanceerde tribo-materialen is deze can twister ontworpen voor langdurig gebruik met minimale slijtage.
Tot 70% kostenbesparing dankzij FDM 3D printtechnologie
Een van de grootste voordelen is de tot 70% kostenbesparing ten opzichte van CNC-productie. Doordat de can twister volledig via FDM 3D-printtechnologie wordt vervaardigd, zijn zowel de ontwerpvrijheid als de flexibiliteit bijzonder groot. Hierdoor kunnen onderdelen eenvoudig worden aangepast aan productafmetingen en transportsystemen. Bovendien is iglidur® i150 gemakkelijk te printen op vrijwel elke FDM-printer, wat de drempel voor productie aanzienlijk verlaagt.

iglidur® i150: bewezen minder slijtage dan POM en PA
Qua prestaties onderscheidt de can twister zich door zijn uitstekende tribologische eigenschappen. Het materiaal iglidur® i150 vertoont aanzienlijk minder slijtage dan gangbare kunststoffen zoals POM of PA. Testresultaten tonen aan dat het materiaal in verschillende testscenario’s een veel lagere slijtage per kilometer registreert, zowel in pivot- als pin-on-disk-tests. Hierdoor is de can twister bijzonder geschikt voor continue productieprocessen waarin betrouwbaarheid cruciaal is.

Slim, lichtgewicht ontwerp volledig op maat
Ook het ontwerp van de can twister is slim doordacht. De can twister bestaat uit een dunne, materiaal besparende constructie, een geoptimaliseerde in- en uitlaatvorm voor gecontroleerd oppakken en kantelen, en een montagebeugel die kan worden afgestemd op de specificaties van de transportband. Voor maatwerk zijn enkel de productdiameter, hoogte en de benodigde montageafmetingen vereist. Hierdoor wordt elke can twister nauwkeurig afgestemd op de toepassing van de klant.

Test het zelf met gratis materiaal samples
Tot slot bieden wij de mogelijkheid om gratis materiaal samples te bestellen, waaronder een sample van iglidur® i150. Hiermee kunnen bedrijven een testprint (bijvoorbeeld een Benchy) uitvoeren om zelf de kwaliteit te beoordelen. Voor wie optimaal gebruik wil maken van slijtvast 3D-printen biedt igus bovendien snelle printservices en langdurig geteste materialen die in miljoenen cycli hun duurzaamheid hebben bewezen.