Voorspellend onderhoud gemakkelijk gemaakt …
Mark van de Waal | 15 december 2021
… Met complete smart plastics sets die online kunnen worden besteld
“Conditiebewaking”, “voorspellend onderhoud“, “Internet of Things”… Het zijn allemaal termen die je hoofd op hol kunnen brengen. Het implementeren of introduceren van moderne technologieën in bewezen processen is niet eenvoudig, vooral als het gaat om het integreren van niet-disciplinaire componenten, zoals elektrotechnische sensoren in mechanische processen. In plaats van een kant-en-klaar installatiepakket met eenvoudige stap-voor-stap instructies, krijgt u veel tegenvragen van leveranciers.
Hoe lang is de rijweg? Hoe groot is de versnelling? Wat voor soort kabelrups is het? Welke sensoren heb je nodig? Hoe zullen de signalen van de sensoren worden verwerkt? Wie is de fabrikant van het systeem? En ga zo maar door…
Er zijn goede redenen voor al deze vragen en zij kunnen nuttig zijn voor een perfect afgestemde projectplanning. Maar dingen gaan vaak te snel voor dergelijke details. Dingen veranderen continu. Om het u gemakkelijker te maken uw weg te vinden naar productie in netwerken, hebben wij in onze online shop complete smart plastics sets voor u samengesteld. Met deze voorgedefinieerde sets kunt u met slechts drie muisklikken een volledig geconfigureerde assemblage verkrijgen die past bij uw bestaande energievoorzieningssysteem. Dit betekent dat u altijd in staat bent om zonder lange aanlooptijd, uw energievoorzieningssysteem bij het volgende geplande onderhoud uit te rusten met intelligente sensoren.

De complete smart plastics sets bestaan uit verschillende componenten, waaronder de i.Sense – conditiebewaking en ook i.Cee – voorspellend onderhoud.
i.Sense componenten voor conditiebewaking:
- i.Sense EC.P voor bewaking van duw-/trekkrachten
- i.Sense: module II voor installatie in een schakelkast
- Aansluitkabels
i.Cee voorspellend onderhoud componenten:
- i.Cee:plus module II
- i.Cee LIVE dashboard op het lokale netwerk
- Sms-module: voor waarschuwingen zonder http-verbinding
- Slijtagesensoren
In het selectiegedeelte kunt u de complete set afstemmen op uw individuele toepassing. En als de voorgestelde selecties voor rupslengte of kabeluiteinden niet precies passen, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij maken de set graag voor u op maat. In de downloadsectie vindt u ook alle nodige documenten, zoals de gebruiksaanwijzing en de installatiehandleiding. Hier is een kort overzicht van de belangrijkste kenmerken:
- Continu trek-/duwkrachtbewaking met EC.P-sensoren op de meenemer
- Controle van de kabelrups op breuken (i.Sense EC.B)
- Evaluatie van de sensorgegevens in de module
- Razendsnelle informatie naar de PLC bij ongebruikelijke gebeurtenissen
- Levensduurberekening basis van werkelijk gebruik (bepaald met sensoren)
- Beheer van het onderhoud
- SMS – Notificatie