Kabelopslag: De Chainflex® CASE is er eindelijk
Mark van de Waal | 15 augustus 2024
Wat is de Chainflex CASE?
De chainflex® CASE is een geavanceerd doosontwerp dat eenvoudige opslagoplossingen biedt. Gemak en bescherming tijdens transport, en eenvoudige distributie van kabel in huis of op een bouwplaats: wie wilt dat niet? Lees verder voor meer informatie en hoe het bestellen van kabel een fluitje van een cent wordt. Kabelopslag van de toekomst!
Een nieuwe ruimtebesparende kabelopslag
De chainflex® CASE is een innovatie die een oplossing biedt voor opslagproblemen van kabelrollen en hand opgerolde kabels. Dit zorgt voor een meer georganiseerde en compacte oplossing voor kabelopslag. Er zijn speciale rekken nodig om spoelen op hun plaats te houden. Waardoor er helaas meer ruimte nodig is voor een goede opslag. Maar omdat de kabel in een doos zit, kunnen meerdere dozen gemakkelijk met de hand worden gestapeld en vervoerd. Geen complexe rekken en opslag meer nodig!

De vereenvoudigde opslag met de chainflex CASE verbetert ook de veiligheid. Dit is omdat de kabel gemakkelijk direct uit de doos kan worden getrokken zonder dat er extra voorzorgsmaatregelen of veiligheidsvoorzieningen zoals sloten of kettingen nodig zijn. Hierdoor wordt de kabelopslag flexibeler en kunnen kabels veel gemakkelijker op locatie worden gebracht.

De chainflex CASE kan tot 650 voet kabel bevatten, afhankelijk van het artikelnummer, en er zijn 685 artikelnummers uit het assortiment chainflex kabels die met een chainflex CASE kunnen worden besteld. Elke chainflex CASE wordt geleverd met een QR-code direct op de doos waarmee klanten eenvoudig online kabel kunnen bijbestellen in slechts enkele seconden.
Het gebruik van karton voor de Chainflex CASE verhoogt ook de duurzaamheid van het product, omdat er gerecycled materiaal wordt gebruikt bij de productie van elke CASE en klanten de mogelijkheid hebben om elke CASE na gebruik te recyclen.
Conclusie
De voordelen van het overstappen van standaard kabelrollen naar de Chainflex CASE zijn duidelijk: kostenbesparing bij de opslag, gebruiksgemak en de mogelijkheid om kabels snel bij te bestellen. Nu steeds meer bedrijven en operaties steeds flexibeler en flexibeler willen worden, is de Chainflex CASE een middel om precies dit te bereiken.
Hebt u vragen over het gebruik van kabelrupsen in uw eigen toepassing? Neem contact op met een kabelrups expert of bel ons rechtstreeks op +31(0)346 353 932.
Voor meer informatie over kabelrupsen en lagers kunt u onze whitepapers bekijken op: