Maximale prestaties in de cleanroom: de nieuwe igus® C6.29 kabelrups
Justine Burcham | 16 oktober 2025
In hightech omgevingen waar betrouwbaarheid, slijtvastheid en zuiverheid cruciaal zijn, telt elk detail. Vooral wanneer je werkt in cleanrooms met strikte eisen – zoals bij de productie van halfgeleiders of in medische apparatuur – kan de keuze voor de juiste kabelrups het verschil maken. De nieuwe C6.29 kabelrups van igus is ontwikkeld met precies dat in gedachten: maximale prestaties, minimale vervuiling. Lees hier meer over dit onderwerp.
Compact, stil en ontworpen voor duurzaamheid
De C6.29 maakt deel uit van de nieuwe C6-serie en valt direct op door zijn compacte ontwerp: met een inwendige hoogte van 29 mm en een steek van slechts 22 mm biedt deze kabelrups ruimtebesparing zonder in te leveren op functionaliteit. Dankzij het slimme schakeldesign en dubbele aanslagen werkt de C6.29 bovendien opvallend stil en met minimale trillingen – belangrijk voor precisietoepassingen waarbij zelfs de kleinste verstoring een probleem kan vormen.

Slijtage vrijwel onmeetbaar in ISO klasse 1 cleanrooms
Een van de meest indrukwekkende eigenschappen van de C6.29 is de slijtvastheid. Door gebruik van tribologisch geoptimaliseerde materialen zoals iglidur J en igumid ESD, blijkt de slijtage tot wel 77% lager te liggen dan bij conventionele kabelrupsen. Tijdens uitgebreide cleanroom tests in ISO klasse 1 werd zelfs geen meetbare slijtage vastgesteld – een prestatie die hem bij uitstek geschikt maakt voor toepassingen waar absolute zuiverheid vereist is.
Eenvoudige montage, maximale betrouwbaarheid
De C6.29 is ontworpen voor snelle, schroefloze montage. Dit bespaart niet alleen tijd, maar vermindert ook het risico op montagefouten. Daarnaast is er een ESD-variant beschikbaar, die elektrostatische ontlading voorkomt – essentieel in elektronica en halfgeleiderproductie.

Duurzaam én circulair
Ook op het gebied van duurzaamheid scoort deze kabelrups hoog. Hij is volledig recyclebaar via het igus chainge recyclingprogramma, waarmee igus een circulaire oplossing biedt voor afgedankte kabelrupsen. Een slimme keuze dus – niet alleen technisch, maar ook ecologisch.
Samengevat: waarom kiezen voor de C6.29?
✔ Minimale slijtage in ISO klasse 1 cleanrooms
✔ Fluisterstille werking dankzij geoptimaliseerd schakeldesign
✔ Compact formaat met robuuste prestaties
✔ Snel te monteren, volledig schroefloos
✔ Verkrijgbaar in diverse breedtes en verdelingen
✔ Duurzaam, recyclebaar en beschikbaar met ESD-bescherming
Of je nu werkt in de halfgeleiderindustrie, medische technologie of andere veeleisende toepassingen: de igus C6.29 kabelrups is ontworpen voor engineers die geen compromissen willen sluiten.
Meer weten? Bekijk de C6-serie op igus.nl.
Bent u geïnteresseerd in een adviesgesprek? Hier kunt dat inplannen!