Wat is industrie 5.0?
Mark van de Waal | 4 november 2025
Industrie 5.0 is het begin van een nieuwe fase van industrialisatie die een mensgerichte benadering van automatisering stimuleert. Waar industrie 4.0 zich richtte op automatisering en efficiëntie, combineert industrie 5.0 kritisch denken en creativiteit van mensen met de indrukwekkende mogelijkheden van machines.
Wat betekent dit?

Door menselijke en robotvaardigheden te combineren, wordt er minder volledig afhankelijk van machines en ontstaat er ruimte waarin samenwerking voorop staat. Door het concept van een gedeelde werklast voor mensen en machines te implementeren, streeft deze aanpak naar een evenwichtiger en duurzamer industriële omgeving die ten goede komt aan de samenleving als geheel.
Aanpassing aan industrie 5.0 hoeft geen grote verandering te betekenen ten opzichte van eerdere industrie 4.0-praktijken. Het vereist eerder een mentaliteitsverandering dan ingrijpende wijzigingen in de bedrijfsvoering. Door een cultuur te bevorderen waarin teamwork wordt gewaardeerd en de voordelen van automatisering worden begrepen, kunnen werknemers zich aanpassen aan nieuwe technologieën en de vaardigheden ontwikkelen die ze nodig hebben om ermee te werken.
Het wordt steeds belangrijker om ervoor te zorgen dat bedrijfsvoering milieuvriendelijk is. Daarom is het belangrijk om een duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen die aansluit bij de veranderingen van Industrie 5.0. In wezen is Industrie 5.0 gewoon een afgeslankte versie van Industrie 4.0, waarbij meer nadruk ligt op het creëren van de juiste balans tussen mensen en technologie in de industrie.
Wat betekent Industrie 5.0 voor fabrikanten?
De implementatie van Industrie 5.0 zal een aantal resultaten opleveren:
Een toename van het vermogen van fabrikanten om producten aan te passen aan specifieke eisen, wat de klanttevredenheid en loyaliteit zal bevorderen.
Door duurzame praktijken te bevorderen, worden bedrijven aangemoedigd om mee te doen aan groene initiatieven en tijd en middelen te besteden aan doelen zoals koolstofneutraliteit en afvalvermindering.
De integratie van kunstmatige intelligentie (AI) en andere geavanceerde technologieën biedt niet alleen een concurrentievoordeel, maar zorgt er ook voor dat innovatie centraal komt te staan, met nieuwe producten, diensten en ideeën die worden gecreëerd.
Om Industrie 5.0 in elk bedrijf succesvol te laten zijn, moeten werknemers goed geïnformeerd zijn en toegang hebben tot opleidingen die hen helpen zich aan te passen aan nieuwe processen. Zonder de wil om vooruit te gaan en ideeën te ontwikkelen, kan Industrie 5.0 niet effectief zijn. Door bedrijven te bestuderen die Industrie 5.0 met succes hebben geïmplementeerd, kan de overgang worden vereenvoudigd, waardoor fabrikanten kunnen profiteren van een hogere productiviteit en efficiëntie als gevolg van een hoger moreel onder werknemers die zich gewaardeerd en goed geïnformeerd voelen tijdens deze veranderingen.
Wat zijn de gevolgen voor igus? Zijn we hierop voorbereid?
Als fabrikant van bewegende kunststoffen kan igus net als bij industrie 4.0 profiteren van de voordelen van industrie 5.0. We koesteren een cultuur waarin verandering en de introductie van nuttige nieuwe technologieën worden gewaardeerd, zodat de overgang naar industrie 5.0 soepel zou moeten verlopen.

Bij igus produceren we al producten die de belangrijkste elementen van Industrie 5.0 laten zien. Onze motion plastics-componenten, zoals energiekettingsystemen, hoogwaardige kunststoflagers en chainflex-kabels, kunnen worden uitgerust met connectiviteit en sensoren om ervoor te zorgen dat complexe automatiseringsoplossingen compatibel zijn met Industrie 5.0.
Dit is een praktisch voorbeeld van hoe medewerkers naast voorspellend onderhoud en conditiebewaking kunnen werken om het onderhoudsproces te vereenvoudigen. Digitaliseringsconcepten zijn de volgende stap in het upgraden van geautomatiseerde oplossingen en wij bieden twee manieren om dit te doen:
- Conditiebewaking – Een slim netwerk van conditiebewakingssystemen vormt de basis voor voorspellend onderhoud. Bij igus is i.Cee de overkoepelende term voor voorspellend onderhoud, terwijl i.Sense alle conditiebewakingssystemen omvat.
- Voorspellend onderhoud – Maakt gebruik van sensoren, software en elementen voor conditiebewaking om een systeem te bieden waarin dynamische berekening van de levensduur de optimale onderhoudstijd voor igus-producten bepaalt. i.Cee is verkrijgbaar in een breed scala aan uitvoeringen en voldoet aan de individuele eisen van de klant.