Kabels geschikt voor het werken in cleanrooms - Blog | igus® Nederland

Kabels geschikt voor het werken in cleanrooms

Justine Burcham | 13 november 2025

We hebben al eens eerder voorbeelden laten zien van toepassingsgebieden van chainflex kabels in verschillende industrieën en toepassingen. In dit artikel gaan we in op nog een toepassingsgebied: “cleanrooms”.

Wat zijn cleanrooms?

“Cleanrooms” zijn ruimtes met een gecontroleerde concentratie van zwevende deeltjes: Er is nauwelijks sprake van de kleine moleculen die niet door het menselijk oog kunnen worden gezien.

De toepasselijke regels voor de mate van reinheid zijn uiteengezet in ISO 14644-1. Het beschrijft de test die moet worden uitgevoerd op de “Classificatie van luchtzuiverheid”.

Wanneer is een cleanroom nodig?

Cleanrooms zijn een vereiste wanneer de aanwezigheid van een grote hoeveelheid deeltjes in de lucht het uitgevoerde werk kan belemmeren.

Dit is bijvoorbeeld het geval in de farmaceutische industrie of in de elektronica-industrie:

  • In vaccins: niemand wil geïnjecteerd worden met een onzuivere stof. Daarom moet er tijdens het productieproces alles met de grootste zorg absoluut onberispelijk worden gehouden.
  • Bij de productie van halfgeleiders tasten stofdeeltjes de kwaliteit en prestaties van de processor aan.

Maar niet alleen de werkruimte moet schoon zijn. De betrokken machines moeten zo werken dat ze geen deeltjes uitstoten. In ons geval betekent dit dat de geïnstalleerde kabelrupsen en kabels met zo min mogelijk slijtage moeten werken. Hoe minder onzuiverheden in de lucht, hoe minder extra reiniging van deze omgeving nodig zal zijn.

Welke kabels kunt u gebruiken in cleanrooms?

Er kunnen verschillende soorten cleanroom kabels worden gebruikt. Het belangrijkste is dat ze zo min mogelijk slijtage veroorzaken op de kabelrups: daarom zijn sommige materialen van de buitenmantel beter dan anderen.

Zo kunnen zowel PVC- als TPE-kabels voldoen aan de eisen van ISO-klasse 1 voor cleanrooms. Als twee materialen echter direct worden vergeleken, presteren kabels met TPE-buitenmantel iets beter tegen slijtage. Maar het zijn niet alleen de kabels die van invloed zijn op de mate van vervuiling, ook de materialen van de kabelrups kunnen het slijtagegedrag beïnvloeden.

In gebieden die zeer gevoelig zijn voor luchtverontreiniging zijn conventionele stroomvoorzieningssystemen ontoereikend. In dit type ruimte wordt gebruik gemaakt van volledig gesloten systemen, zoals onze e-skin flat systeem. Hier worden speciale kabels geïnstalleerd die voor dit type voedingssysteem zijn ontworpen: chainflex CFCLEAN.

Cleanroom kabels: CFCLEAN

De eisen voor cleanroom kabels zijn zeer specifiek. Het CFCLEAN-kabelassortiment is ontwikkeld om perfect aan deze eisen te voldoen. In plaats van een buitenmantel hebben deze kabels een PTFE-band. Dit voorkomt grotendeels slijtage, omdat PTFE zeer goede glij-eigenschappen heeft en het ook mogelijk maakt om de buitendiameter te verkleinen.

Maar het bijzondere aan dit onderwerp is dat de kabels alleen in de “behuizingen” van het e-skin flat-systeem kunnen worden gebruikt, omdat de PTFE-film niet voldoende mechanische bescherming biedt. Daarnaast is e-skin flat zeer flexibel dankzij het modulaire ontwerp. Een ander voordeel van het systeem is dat het volledig gesloten is, inclusief de aansluitklemmen, zodat de gegenereerde deeltjes erin blijven hangen.

CFCLEAN in e-skin flat systeem

Het ontwerp van een speciale kabel voor cleanrooms

Vanaf het begin was de factor van een lange levensduur belangrijk bij de ontwikkeling van CFCLEAN-kabels. Machines in de halfgeleiderindustrie ondergaan een groot aantal cycli en de onderhoudstijd is erg duur. Daarom worden CFCLEAN-kabels en het e-skin flat systeem in ons 3.800 m² grote laboratorium getest op miljoenen routes. Met deze testen zijn we in staat om de levensduur van de systemen te bepalen om onze klanten een zo goed mogelijke inschatting van hun levensduur te bieden.

CFCLEAN & e-skin flat: een groot technologisch voordeel

De e-skin flat heeft een modulair ontwerp en de afzonderlijke compartimenten kunnen worden geopend, wat het onderhoud veel gemakkelijker maakt. Als er in een conventioneel systeem een onverwachte kabelbreuk optreedt, moet vaak het hele systeem worden vervangen of moet de kabel door alle modules worden getrokken, omdat ze niet kunnen worden geopend. Met dit systeem is het vervangen van kabels net zo eenvoudig als het openen en vervangen van uw ritssysteem.

De platte e-skin biedt veel voordelen, zelfs tijdens de ontwerpfase van de machine. Op het moment van projectontwerp is het niet nodig om vanaf het begin alle bedrading te bepalen, omdat het systeem eenvoudig kan worden uitgebreid. Alle CFCLEAN-kabels zijn uit voorraad leverbaar, waardoor het systeem niet alleen een grote flexibiliteit in selectie biedt, maar ook snelheid.

Hier is een samenvatting van de voordelen:

  • Het is niet nodig om dure prototypes te plannen in de eerste ontwerpfase
  • Leveringen uit voorraad
  • Snelle vervanging van kabels in reeds geïnstalleerde systemen
  • Flexibel ontwerp

Wij werken graag samen aan uw project. Stuur ons uw vragen over chainflex kabels of andere componenten voor cleanrooms.

Trefwoorden voor artikel:

Newsletter:

Kies nu een onderwerp