Kabelrups voor race-simulatoren

Build4Performance maakt high-end racesimulatoren betrouwbaarder met igus-kabelrups

Justine Burcham | 21 augustus 2026

Build4Performance ontwikkelt high-end racesimulatoren waarin beweging, tractieverlies en rijgedrag zo realistisch mogelijk worden nagebootst. Omdat de bekabeling onder de stoel voortdurend meebeweegt en de beschikbare ruimte zeer beperkt is, werkt de Nederlandse simulatorbouwer samen met igus. Met de triflex TRE.40.058.0-kabelrups beschermt Build4Performance de bekabeling in het traction loss-systeem op een nette en duurzame manier. De oplossing helpt slijtage en storingen te voorkomen, draagt bij aan de onderhoudsvrije werking van de simulatoren en sluit tegelijk aan bij de hoogwaardige afwerking die klanten verwachten.

De basis voor Build4Performance werd gelegd in 2013, toen Martijn van der Woord vanuit zijn fascinatie voor racen, snelheid en techniek het idee kreeg om zelf racesimulatoren te bouwen. Vanuit zijn IT-achtergrond en ervaring met krachtige custom pc’s ontwikkelde hij de eerste prototypes, waarbij realistische rijbeleving en technische betrouwbaarheid centraal stonden. Vanaf 2020 ging die ontwikkeling verder onder de naam Build4Performance. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een hightech maakbedrijf dat statische en full motion-racesimulatoren levert aan consumenten, bedrijven, entertainmentcentra, autosportteams en evenementen wereldwijd. Sinds datzelfde jaar is voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos als mede-eigenaar en ambassadeur aan het merk verbonden. Vandaag levert Build4Performance jaarlijks ongeveer 480 simulatoren, waarvan 20 tot 25 procent motion-gerelateerd is.

In de motion-simulatoren van Build4Performance beweegt het platform niet alleen verticaal, maar simuleert het ook bewegingen zoals hellen, uitbreken, tractieverlies en rijgedrag in bochten. Die voortdurende beweging stelt hoge eisen aan de kabels die vanuit het frame naar het bewegende platform onder de stoel lopen.

Full motion GT-simulator met triple-screen opstelling

“Onder de stoel is er nauwelijks plaats. Je hebt daar bij wijze van spreken maar de ruimte van een pakje speelkaarten”, zegt Martijn van der Woord, oprichter van Build4Performance. “De kabels moeten mee kunnen bewegen met het platform, maar ze mogen niet beschadigd raken of rommelig worden weggewerkt. In een high-end product is dat laatste minstens zo belangrijk. In onze simulatoren komen techniek en beleving samen. De oplossing van igus past daarom zowel technisch als esthetisch in ons systeem.”

3D triflex-kabelrups

Samen met igus werd gekozen voor de triflex TRE.40.058.0 3D-kabelrups. Die is ontwikkeld voor driedimensionale bewegingen en combineert flexibiliteit met een compacte buigradius. Daardoor kan de rups de continue bewegingen van het platform volgen, terwijl de kabels beschermd en gecontroleerd geleid blijven. Voor Build4Performance is die betrouwbaarheid essentieel. In commerciële toepassingen, zoals entertainmentcentra of racecenters, kunnen simulatoren vele uren per dag en meerdere dagen per week intensief worden gebruikt. Stilstand of schade aan bekabeling moet daarom zoveel mogelijk worden vermeden. De igus-kabelrups vermindert het risico op knikken, slijtage of ongewenste belasting en draagt bij aan het onderhoudsarme karakter van de simulator.

“Better safe than sorry”, predikt Martijn van der Woord. “Zeker bij producten die intensief worden gebruikt, wil je dat de klant er zo weinig mogelijk omkijken naar heeft. Daarom bouwen we steeds een kwaliteitsmarge in onze motion-systemen. De kabelrups past in die filosofie: ze beschermt de bekabeling, beperkt onderhoudsrisico’s en zorgt tegelijk voor een professionele afwerking.”

De kabelrupsen worden door igus op vaste maat geleverd en vervolgens door de techniekers van Build4Performance ingebouwd in de simulatoren.

“We willen in onze productie zo weinig mogelijk afhankelijk zijn van interpretatie. Als je bij elke simulator opnieuw moet bepalen hoeveel schakels je nodig hebt, ontstaat er variatie. Daarom werken we liever met vaste lengtes. Dan weten onze monteurs exact wat waar hoort, en blijft het eindresultaat consistent.”

Triflex TRE. B versie in formaat 40, 58mm zijn de kabels optimaal
ideaal voor 3 dimensionale beschermd tegen knikken.
bewegingen met een radius van

Standaard integratie

De eerste prototypes met de igus-kabelrups functioneren goed. Daarom wordt de oplossing voortaan standaard geïntegreerd in de traction loss-systemen van Build4Performance. Voor dit jaar gaat het al om ongeveer 35 simulatoren.

Bij Build4Performance gaat het niet alleen om kabels beschermen”, zegt Roderick Mollema, Technical Account Manager bij igus. “De kabelrups mag de werking van het platform niet hinderen en moet passen bij de uitstraling van een premium product. Dat maakt deze toepassing interessant: de technische oplossing is compact en functioneel, maar draagt tegelijk bij aan de kwaliteit van het eindproduct.”

De samenwerking tussen Build4Performance en igus blijft voorlopig niet beperkt tot kabelgeleiding. In de traction loss-systemen gebruikt Build4Performance vandaag traditionele lineaire geleidingen met kogelomlooptechnologie. Samen met igus wordt onderzocht of drylin®-lineaire geleidingen een alternatief kunnen bieden. Die werken zonder smering, zijn onderhoudsarm en kunnen bijdragen aan een lager gewicht.

Meedenken vanuit de toepassing

Naast de technische oplossing waardeert Build4Performance vooral de manier waarop igus meedenkt in de verdere ontwikkeling van de simulatoren. Het bedrijf ontwikkelt zijn producten pragmatisch en iteratief: eerst moet het systeem de juiste racebeleving bieden, daarna worden onderdelen verder verfijnd op het vlak van veiligheid, montage, afwerking en betrouwbaarheid. Net in die fase is een partner nodig die snel begrijpt wat technisch mogelijk is én wat praktisch zinvol blijft.

Wij ontwikkelen vaak vanuit de toepassing zelf. Je bouwt een systeem dat de juiste beleving moet geven en onderweg kom je technische uitdagingen tegen. Dan heb je partners nodig die niet alleen een onderdeel leveren, maar ook begrijpen waarom je iets zoekt. Roderick begreep meteen dat wij een oplossing nodig hadden die technisch goed is, past in de beperkte ruimte én binnen het prijsniveau van onze simulatoren. Het gaat niet om de duurste oplossing, maar om de juiste oplossing voor deze toepassing”, besluit Martijn van der Woord.

Robert Doornbos en Martijn van der Woord bij motion Formula simulator
Kart, static formula simulator en traction loss formula simulator
Robert Doornbos in full motion GT simulator

Trefwoorden voor artikel:

Newsletter:

Kies nu een onderwerp