3 dingen waar je op moet letten bij het 3D-printen van tandwielen - Blog | igus® Nederland

3 dingen waar je op moet letten bij het 3D-printen van tandwielen

Mark van de Waal | 1 september 2026

3D-printen heeft de manier waarop ingenieurs mechanische onderdelen benaderen ingrijpend veranderd: het is uitgegroeid van een eenvoudig hulpmiddel voor het maken van prototypes tot een robuuste oplossing voor industriële productie. Of u nu op zoek bent naar hoogwaardige printmaterialen voor uw eigen productie of gebruik wil maken van een 3D-printservice op maat om de fabricage voor u te verzorgen, de flexibiliteit van deze technologie is ongeëvenaard.

Door te kiezen voor 3D-geprinte tandwielen kunnen bedrijven de doorlooptijden en kosten in verband met vervangingen, prototypes en productie in kleine series aanzienlijk verminderen. Om betrouwbaarheid op industrieel niveau te bereiken, is echter meer nodig dan alleen een digitaal bestand; er zijn verschillende fundamentele technische basisprincipes die u eerst onder de knie moet krijgen om ervoor te zorgen dat uw tandwielen bestand zijn tegen de zware omstandigheden van het dagelijks gebruik.

Nauwkeurigheid van het 3D-model

Hoogwaardig 3D-printen begint met een nauwkeurig 3D-model. Aangezien een printer een bestand precies zo weergeeft als het is ontworpen, moet u tandwielen zorgvuldig modelleren om optimale prestaties te garanderen. Voor de meest nauwkeurige resultaten raden wij u aan om een involute met een tandvoetradius in uw ontwerp op te nemen.

Ontwerpprecisie en toleranties

Om de duurzaamheid en een soepele werking te waarborgen, moeten de afmetingen worden ingesteld op een gemiddelde tolerantie. Zo moet een vierkant gat van 10 mm met een tolerantie van +0,2 mm worden gemodelleerd op 10,1 mm. Terwijl buitenste tandprofielen zonder extra speling op de nominale afmeting kunnen worden gemodelleerd, is bij binnenste tandprofielen een speling van ongeveer 0,1 mm vereist.

Efficiënte tandwielconfiguratie

Met de online CAD-configurator van igus® kunt u gratis tandwielen op maat ontwerpen, zonder dat u zich hoeft te registreren. U kunt eenvoudig parameters specificeren, zoals:

  • Tandmodule: vanaf 0,5 mm
  • Aantal tanden: minimaal acht, vanaf 0,5 mm
  • Afmetingen: breedte en binnendiameters op maat

Zodra de instellingen zijn geconfigureerd, kunt u het materiaal kiezen dat het beste bij uw toepassing past en direct een bestelling plaatsen.

Reverse engineering-diensten

Als u een tandwiel wilt namaken maar geen CAD-bestand hebt, kunt u gewoon een intact exemplaar naar igus® sturen. Onze experts zullen met behulp van 3D-scanning een digitaal model voor u maken. Zelfs als er geen intact exemplaar beschikbaar is, kunnen we mogelijk een vervangend exemplaar ontwerpen op basis van het bijbehorende tegenstuk.

Printproces: SLS versus DLP

Bij het kiezen van het juiste 3D-printproces gaat het erom een evenwicht te vinden tussen mechanische sterkte en dimensionale resolutie. Hoewel er verschillende technologieën bestaan, zijn selectief lasersinteren (SLS) en digitale lichtverwerking (DLP) uitgegroeid tot de belangrijkste industriële standaarden, die elk een specifieke rol vervullen bij de productie van tandwielen.

Selectief lasersinteren

Selectief lasersinteren (SLS) fungeert als het industriële werkpaard voor krachtoverbrenging. Bij dit proces worden polymeerpoeders laag voor laag met behulp van een laser samengesmolten, waardoor onderdelen ontstaan die van nature robuust zijn en hoge mechanische belastingen aankunnen. Het is de ideale keuze voor de meeste rechte, kegel- en wormwielen, omdat het geschikt is voor hoogwaardige technische kunststoffen zoals iglide® i3 en i6.

Een van de grootste voordelen van SLS is dat het omringende poeder als een natuurlijke steun fungeert, waardoor complexe geometrieën en tandwielassemblages kunnen worden geprint zonder dat handmatig steunmateriaal hoeft te worden verwijderd – wat anders het tandprofiel zou kunnen beschadigen. Als uw toepassing te maken heeft met continue beweging of koppel op industrieel niveau, is SLS vrijwel altijd de betere keuze.

Digitale lichtverwerking

Digital Light Processing (DLP) legt daarentegen de nadruk op uiterste precisie en oppervlaktekwaliteit. Door een lichtprojector te gebruiken om vloeibare hars uit te harden, kan DLP een detailniveau bereiken dat SLS-poeder niet kan evenaren. Dit maakt het de voorkeursmethode voor miniatuurtandwielen met zeer fijne modules of toepassingen waarbij een perfect gladde oppervlakteafwerking vereist is om de aanvangswrijving tot een minimum te beperken. Hoewel DLP-harsen, zoals iglide® i4000, zijn ontworpen voor slijtvastheid, is deze methode het meest geschikt voor uiterst nauwkeurige componenten waarbij de “fijnheid“ van de tanden belangrijker is dan de ruwe slagvastheid.

Kortom, de keuze hangt af van de omvang en de omgeving van uw project. Kies voor SLS als u een duurzame, onderhoudsvrije tandwieloverbrenging nodig hebt voor zware machines, terwijl DLP de aangewezen oplossing is voor micromechanica en tandwielen waarbij elke micron aan tanddefinitie telt.

Meer informatie: igus 3D-printservice

Het juiste materiaal kiezen

De levensduur en de materiaalvereisten variëren aanzienlijk, afhankelijk van de toepassing van het 3D-geprinte tandwiel. Om een lange levensduur te garanderen, is het essentieel om de specifieke kunststof af te stemmen op de mechanische eisen van het betreffende tandwieltype.

Aanbevelingen voor materialen:

  • iglide® i3 (SLS-poeder): Dankzij de hoge sterkte is het ideaal voor rechte tandwielen en kegeltandwielen.
  • iglide® i6 (SLS-poeder): Beschikt over geoptimaliseerde glij-eigenschappen die speciaal zijn afgestemd op wormwieloverbrengingen en is door de FDA goedgekeurd voor contact met levensmiddelen.
  • iglide® i8-ESD (SLS-poeder): Ontworpen voor toepassingen waarbij bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD) vereist is.
  • iglide® i4000 (DLP-hars): Een slijtvaste hars die bij uitstek geschikt is voor uiterst nauwkeurige tandwielen met fijne vertanding.

Prestaties en duurzaamheid

Standaard gefreesde kunststoffen zoals polyoxymethyleen (POM) gaan in veeleisende omgevingen vaak voortijdig kapot. Bij duurzaamheidstests in het laboratorium bleven wormwieloverbrengingen van iglide® i6 na één miljoen cycli nog volledig functioneel. Daarentegen vertoonden gefreesde POM-tandwielen al na slechts 321.000 cycli aanzienlijke slijtage, waarbij de tanden afstompt raakten en uiteindelijk bij 621.000 cycli afbraken. Verdere tests met tandheugel- en tandwielconstructies bevestigen deze resultaten. Wanneer ze tot het punt van mechanisch falen werden belast, gingen de 3D-geprinte iglide®-tandwielen tot vijf keer langer mee dan hun gefreesde POM-tegenhangers, waardoor ze een aanzienlijk duurzamer alternatief bieden voor industriële toepassingen

Weet u niet zeker welk materiaal het meest geschikt is voor uw toepassing? Neem dan contact op met een 3D-printdeskundige van igus voor advies over uw toepassing!

Berekening van de levensduur

Het gebruik van tandwielen met de verkeerde afmetingen leidt vaak tot voortijdige uitval of onnodige kosten. Terwijl te grote tandwielen de kosten opdrijven, beschikken te kleine tandwielen niet over de duurzaamheid die nodig is voor langdurig gebruik.

Om dit op te lossen, maakt de online levensduurcalculator voor tandwielen van igus® gebruik van praktijkgegevens uit ons testlaboratorium om de ideale afmetingen voor iglide-tandwielen te bepalen. Deze tool berekent de geschatte levensduur van een tandwielpaar in uren en biedt zo een betrouwbare basis voor uw projectplanning.

Datagestuurde planning

De calculator levert uiterst nauwkeurige resultaten door rekening te houden met uw specifieke bedrijfsomstandigheden, waaronder:

  • Snelheid en koppel
  • Werkingswijze (bijv. continu versus met tussenpozen)
  • Toepassingstemperatuur

Deze online tool is gratis beschikbaar en vereist geen registratie, waardoor u in slechts enkele stappen uw ontwerp kunt optimaliseren en de betrouwbaarheid op lange termijn kunt waarborgen.

Conclusie

Door deze drie elementen – precisie, materiaal en proces – goed op elkaar af te stemmen, verandert 3D-printen van een hulpmiddel voor prototyping in een robuuste productieoplossing voor tandwielen. Uit laboratoriumtests blijkt dat gespecialiseerde materialen zoals iglide® i6 tot wel een miljoen cycli meegaan, wat vijf keer beter is dan standaard POM-tandwielen.

Of u nu de online CAD-configurator van igus® gebruikt om een module op maat te ontwerpen of de levensduurcalculator voor tandwielen om de prestaties te voorspellen op basis van uw specifieke koppel en toerental: deze hulpmiddelen zorgen ervoor dat uw project op een betrouwbare basis wordt gebouwd. Geoptimaliseerde, 3D-geprinte tandwielen bieden een duurzaam, kostenefficiënt en hoogwaardig alternatief, zelfs voor de meest veeleisende industriële toepassingen.

Neem contact op met een expert op het gebied van 3D-geprinte tandwielen

Visit our website

Trefwoorden voor artikel:

3D printen engineering tandwielen

Newsletter:

Kies nu een onderwerp