Breukdetectie op kabelrupsen met smart plastics EC.B
Mark van de Waal | 19 januari 2021
Wat is breukdetectie? (EC.B)
De EC.B breukdetectie op kabelrupsen is een conditiebewakingssysteem. Door het installeren van dit systeem is het mogelijk om razendsnel een breuk in iedere schakel van een kabelrups vast te stellen. Deze directe detectie van schade aan de kabelrups kan dure gevolgschade voorkomen en verhoogt tegelijkertijd de installatieveiligheid.
Onderdelen van een EC.B-systeem?
Het systeem bestaat in feite uit slechts vijf eenvoudig te monteren onderdelen wanneer de tussenschotten als één onderdeel worden geteld. Het EC.B-systeem kan momenteel worden gebruikt voor alle maten uit de E4.1 en P4.1 series.
Sensorunit onder een hoek van 135° of optioneel 180° (vlak):
Onrekbaar koord

Tussenschot waaraan het koord is bevestigd

EC.B module

Verbindingskabel tussen EC.B module en sensoreenheid

Hoe werkt een breukdetectiesysteem (EC.B)?
Eerst monteer je alle componenten met behulp van de montagehandleiding en daarna sluit je het systeem aan op de machine via de EC.B module. Het systeem is nu klaar voor gebruik en de functionaliteit is als volgt:
Bij de zogenaamde normale werking van de kabelrups is er geen meetbare lengteverandering van de geïnstalleerde kabel omdat de kabel zich in de neutrale fase van de kabelrups bevindt. Mocht er echter ergens in de kabelrups een schakel breken, dan veroorzaakt dit een beweging van het koord die door de sensoreenheid zal worden gemeten. Zodra de op de meenemer gemonteerde sensoreenheid deze trekkracht op het koord waarneemt, wordt deze informatie naar de EC.B-module verzonden. De EC.B module schakelt het systeem uit of stuurt een optisch signaal (rood licht) naar de regeleenheid van het systeem, indien nodig.
Richard Habering, afdelingshoofd van de afdeling smart plastics bij igus GmbH, kan nog mooier en duidelijker uitleggen hoe het systeem functioneert.
De volgende animatie illustreert ook de functie en structuur van het EC.B breukdetectie systeem.
Waarom en waar wordt breukdetectie (EC.B) ingezet?
- Schadeherkenning voorkomt kostbare gevolgschade
- Snelle detectie maakt snel onderhoud mogelijk
- Geen productieuitval
- Vervangt de soms lastige of onmogelijke optische zoektochten naar de foutoorzaak van het energietoevoersysteem
Typische toepassingsgebieden voor een EC.B breukdetectiesysteem zijn glijdende toepassingen, ook wel lange rijwegen genoemd. Zeker bij deze toepassingen is de kabelrups door zijn lengte niet altijd voor de volle 100% zichtbaar. Hierdoor zijn breuken in afzonderlijke rupsschakels moeilijk te herkennen en zelden helemaal niet, of te laat.
Hoge blootstelling aan hitte

Moeilijk toegankelijk of erg vuil