Kabelrupsen
igus® is producent en leverancier van hoogwaardige kabelrups-systemen. In dit blog delen wij ruim 25 jaar aan ervaring.
‘Liever kabelrups dan een kabelwagensysteem’ Tekst geschreven door Evi Husson. Beelden van CraneSolutions. Bron: https://warehouselogistiek.eu/automatisering/is-een-continue-bedrijfszekerheid-nodig-dan-zal-ik-altijd-kiezen-voor-een-kabelrups-boven-een-kabelwagensysteem/. CraneSolutions levert zowel standaard als speciale kranen en hijsvoorzieningen vanaf ontwerp tot aan de installatie en oplevering. Voor verdeelstations op de Noordzee maakt het bedrijf bovenloopkranen op maat die aan strenge eisen moeten voldoen. “Om een hoge kwaliteit en bedrijfszekerheid te […]
De dronemarkt groeit al jaren snel en zal naar verwachting in 2030 een omvang van 57,8 miljard dollar bereiken. Dit biedt fabrikanten de perfecte kans om hun ontwerpen te verbeteren en hun eigen drones te onderscheiden van de concurrentie. Een van de beste en gemakkelijkste manieren om dit te doen is door drooglopende, onderhoudsvrije kunststof […]
Met slimme energievoorzieningen naar meer productiviteit voor havenkraanbedrijven Als je buik dikker wordt, heb je een nieuwe broek nodig. Hetzelfde geldt voor havens over de hele wereld. Moderne containerschepen zoals de Ever Ace zijn 400 meter lang, 62 meter breed en kunnen bijna 24.000 containers vervoeren. De grotere broek is in dit geval een grotere […]
We hebben gemerkt dat, hoewel clouddiensten op grote schaal worden gebruikt in de privésfeer. De gevoeligheid voor externe dataverbindingen in de zakelijke omgeving is erg groot. Vaak is een IoT-verbinding van een machine in productie ongewenst. Klanten willen echter niet afzien van slimme functionaliteiten of integratie in bestaande besturingssystemen. Voorkom ongeplande stilstand met sensoren Machinestoringen […]
RobWelding helpt bedrijven met de stap van handmatig lassen naar robotlassen, door complete robotinstallaties te bouwen en te integreren. Doel is om klanten volledig te ontzorgen en een betrouwbare partner te zijn voor personeel, klanten en andere organisaties. Goede communicatie en samenwerking zijn daarbij belangrijk, niet alleen intern en met klanten, maar ook met partners. […]
“We zien een groeiende trend om met robotautomatisering meer rendement te halen uit verspanende machines. Wij spelen hierop in door zowel standaard- als speciaal oplossingen te ontwikkelen waarmee mensen en machines met maximale efficiëntie samen kunnen werken”, legt Arnoud de Kuijper, CEO van Cellro uit Veenendaal uit. Zo ontwikkelde het bedrijf onlangs een bijzondere palletlift […]
In hightech omgevingen waar betrouwbaarheid, slijtvastheid en zuiverheid cruciaal zijn, telt elk detail. Vooral wanneer je werkt in cleanrooms met strikte eisen – zoals bij de productie van halfgeleiders of in medische apparatuur – kan de keuze voor de juiste kabelrups het verschil maken. De nieuwe C6.29 kabelrups van igus is ontwikkeld met precies dat […]
Krappe ruimtes, hoge snelheden en veelzijdige toepassingen vragen om innovatieve oplossingen. Met micro flizz® biedt igus een compact en slim alternatief voor traditionele busbars. Dit systeem combineert energie, data, vloeistoffen én lucht in één gebruiksvriendelijke oplossing. Waarom kiest u voor micro flizz®? Gemakkelijk schoon te maken en bestand tegen slijtage De micro flizz® is opgebouwd uit hoogwaardige kunststofcomponenten […]
Ontdek twisterband van igus – de ideale oplossing voor roterende energietoevoer tot 7000°. Compact, onderhoudsvrij en perfect voor robots, draaitafels en machinebouw. Vraag vrijblijvend advies aan!
In de hedendaagse industrie is betrouwbaarheid geen luxe, maar een vereiste. Machines worden intensiever gebruikt dan ooit, processen worden steeds verder geautomatiseerd en stilstand is simpelweg geen optie. Tegelijkertijd worden eisen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en efficiëntie steeds strenger. Tegen deze achtergrond bewijzen kabelrups-systemen en speciaal ontwikkelde kabelrupskabels zich als onmisbare onderdelen binnen […]