Kabelrupsen
igus® is producent en leverancier van hoogwaardige kabelrups-systemen. In dit blog delen wij ruim 25 jaar aan ervaring.
We hebben gemerkt dat, hoewel clouddiensten op grote schaal worden gebruikt in de privésfeer. De gevoeligheid voor externe dataverbindingen in de zakelijke omgeving is erg groot. Vaak is een IoT-verbinding van een machine in productie ongewenst. Klanten willen echter niet afzien van slimme functionaliteiten of integratie in bestaande besturingssystemen. Voorkom ongeplande stilstand met sensoren Machinestoringen […]
RobWelding helpt bedrijven met de stap van handmatig lassen naar robotlassen, door complete robotinstallaties te bouwen en te integreren. Doel is om klanten volledig te ontzorgen en een betrouwbare partner te zijn voor personeel, klanten en andere organisaties. Goede communicatie en samenwerking zijn daarbij belangrijk, niet alleen intern en met klanten, maar ook met partners. […]
“We zien een groeiende trend om met robotautomatisering meer rendement te halen uit verspanende machines. Wij spelen hierop in door zowel standaard- als speciaal oplossingen te ontwikkelen waarmee mensen en machines met maximale efficiëntie samen kunnen werken”, legt Arnoud de Kuijper, CEO van Cellro uit Veenendaal uit. Zo ontwikkelde het bedrijf onlangs een bijzondere palletlift […]
In hightech omgevingen waar betrouwbaarheid, slijtvastheid en zuiverheid cruciaal zijn, telt elk detail. Vooral wanneer je werkt in cleanrooms met strikte eisen – zoals bij de productie van halfgeleiders of in medische apparatuur – kan de keuze voor de juiste kabelrups het verschil maken. De nieuwe C6.29 kabelrups van igus is ontwikkeld met precies dat […]
Krappe ruimtes, hoge snelheden en veelzijdige toepassingen vragen om innovatieve oplossingen. Met micro flizz® biedt igus een compact en slim alternatief voor traditionele busbars. Dit systeem combineert energie, data, vloeistoffen én lucht in één gebruiksvriendelijke oplossing. Waarom kiest u voor micro flizz®? Gemakkelijk schoon te maken en bestand tegen slijtage De micro flizz® is opgebouwd uit hoogwaardige kunststofcomponenten […]
Ontdek twisterband van igus – de ideale oplossing voor roterende energietoevoer tot 7000°. Compact, onderhoudsvrij en perfect voor robots, draaitafels en machinebouw. Vraag vrijblijvend advies aan!
In de hedendaagse industrie is betrouwbaarheid geen luxe, maar een vereiste. Machines worden intensiever gebruikt dan ooit, processen worden steeds verder geautomatiseerd en stilstand is simpelweg geen optie. Tegelijkertijd worden eisen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en efficiëntie steeds strenger. Tegen deze achtergrond bewijzen kabelrups-systemen en speciaal ontwikkelde kabelrupskabels zich als onmisbare onderdelen binnen […]
Walstroom is een manier om een schip van elektriciteit te voorzien terwijl het aangemeerd ligt in een haven. In plaats van te vertrouwen op zijn eigen generatoren, maakt het schip via een walstroomsysteem verbinding met het lokale elektriciteitsnet, waardoor het schip alle systemen aan boord en elektrische apparaten van stroom kan voorzien zonder de motor […]
Iedereen die sinds de jaren 1960 met een vliegtuig heeft gevlogen, is bijna zeker aan boord gegaan via een vliegtuigslurf of aviobrug. Deze bruggen (ook wel gangpaden, skybridges, jetbrug/jet bridge en instapbruggen voor passagiers genoemd) zorgen ervoor dat passagiers aan boord van een vliegtuig kunnen gaan zonder blootgesteld te worden aan de elementen en verbeteren de veiligheid […]
Kabelbeheer: het organiseren van de kabels van je gaminginstallatie kan een hele onderneming zijn, vooral als je meerdere pc’s, spelconsoles, monitoren, enz. gebruikt. Elk apparaat kan meerdere verschillende kabels hebben. Deze kunnen mogelijk in allerlei verschillende richtingen lopen; waardoor er een wirwar van kabels ontstaat als deze niet goed wordt beheerd. Dit is vooral het […]