Robotica - Blog | igus® Nederland

Categorie:

Robotica

Wat is het verschil tussen een robot en een cobot?

Justine Burcham | 3 maart 2026

Industriële automatisering staat niet stil. Terwijl industriële robots al lange tijd worden ingezet in productielijnen voor repetitieve en zware taken, wint een nieuwe technologie snel terrein: de cobot (collaborative robot). Voor bedrijven die hun productieproces willen optimaliseren en flexibeler willen automatiseren, is het cruciaal om het verschil tussen deze twee robotsoorten goed te begrijpen. Wat […]

Lees meer...

Vertical farming: efficiënter telen met onderhoudsvrije automatiseringscomponenten van igus®

Justine Burcham | 28 januari 2026

Tegenwoordig is verticale landbouw één van de meest veelbelovende innovaties binnen de moderne agritechniek. Telers telen gewassen niet alleen horizontaal. Daarnaast telen telers gewassen ook verticaal. Hierdoor realiseren telers meer productie op een klein oppervlak en kan er aanzienlijk meer worden geproduceerd. Bovendien maakt deze teeltvorm het mogelijk om jaarrond te oogsten, onafhankelijk van klimaat […]

Lees meer...

Automatisering

AI en automatisering: MKB-bedrijven mogen de boot niet missen

Justine Burcham | 29 oktober 2025

Automatisering ontwikkelt zich razendsnel, onder andere op het gebied van Artificial Intelligence (AI). De industriesector bedenkt steeds weer nieuwe ideeën voor nog slimmere en efficiëntere fabrieken. Maar traditionele mkb-bedrijven dreigen achterop te raken als ze geen actie ondernemen. Met Low Cost Automatisering kunnen bedrijven laagdrempelig en met een zeer laag risico hun eerste stappen zetten […]

Lees meer...

RBTX

Een werkend robotsysteem configureren was nog nooit zo eenvoudig

Justine Burcham | 24 oktober 2025

Toegangelijk platform voor betaalbare robotica in de industrie De adoptie van industriële robotica groeit gestaag. Niet alleen in high-end productielijnen, maar juist ook binnen het mkb en bij kleinere automatiseringsprojecten. Toch blijft de drempel voor veel bedrijven hoog. complexiteit, onbekendheid met integratie en ondoorzichtige kosten maken de stap naar robotisering minder vanzelfsprekend dan vaak gedacht. […]

Lees meer...

Lasrobot

Maak kennis met kant-en-klare lasrobot van RBTX by igus

Justine Burcham | 23 oktober 2025

Automatisch lassen verhoogt de productiviteit, verlaagt de foutkans en verkort de doorlooptijd. Toch blijkt de stap naar robotisering voor veel bedrijven een uitdaging: hoge investeringskosten, complexe integratie en technische onzekerheden. Precies daarom biedt RBTX by igus complete lasrobot-oplossingen die wél betaalbaar, betrouwbaar én direct inzetbaar zijn. Een complete lasrobotopstelling – zonder ingewikkeld maatwerk Met de […]

Lees meer...

kabelgeleiding op kuka robot

Welke kabels heb je nodig voor robotica-toepassingen?

Mark van de Waal | 2 oktober 2025

Robotica-toepassingen voor productie- en assemblagelijnen groeien wereldwijd exponentieel, nu mensen zich bewust worden van de voordelen en mogelijkheden die automatisering biedt. Bedrijven willen waar voor hun geld. igus speelt in op deze groeiende trend met onze CFROBOT-kabels, triflex R kabelrupsen en dresspacks voor robots, die online geconfigureerd kunnen worden. De chainflex configurator De robot configurator […]

Lees meer...

Maximaliseer de werkruimte van uw robot met de zevende as

Justine Burcham | 16 juli 2025

Wilt u méér uit uw robot halen? De zevende as vergroot de werkruimte van uw robot tot wel vier keer. Met slaglengtes tot 3000 mm en een herhaalnauwkeurigheid van ± 0,3 mm, is deze lineaire as de perfecte uitbreiding voor elke robottoepassing. Ontdek hoe u met deze slimme upgrade kosten bespaart, flexibeler werkt en uw […]

Lees meer...

Educatieve rebel cobot opstelling.

Een revolutie in service-robotica

Justine Burcham | 13 juni 2025

De ReBeL-cobot van igus is een lichtgewicht robot gemaakt van hoogwaardig kunststof, ideaal voor service-robotica. Met een geïntegreerd besturingssysteem en keuzevrijheid in vrijheidsgraden, biedt de ReBeL veelzijdigheid en efficiëntie. Of het nu gaat om het serveren van koffie of het beladen van machines, de ReBeL is uw betrouwbare partner in automatisering. Ontdek de kracht van […]

Lees meer...

Ontdek de wereld van RBTX: de toekomst van Low-Cost Automatisering

Justine Burcham | 21 mei 2025

RBTX.nl is de innovatieve marktplaats van igus voor low-cost robotica en automatiseringsoplossingen. Het biedt een breed scala aan betaalbare en efficiënte robotsystemen, van AGV’s tot meerassige knikarmrobots. RBTX maakt het mogelijk om automatisering toegankelijk te maken voor bedrijven van elke omvang, met plug-and-play integratie en snelle terugverdientijd. Ontdek hoe RBTX uw bedrijf kan transformeren door […]

Lees meer...

De levensduur van humanoïde robots maximaliseren

Mark van de Waal | 10 oktober 2024

De uitdaging van onderhoud in humanoïde robots Humanoïde robots vertegenwoordigen de voorhoede van de robotica en bieden unieke mogelijkheden en veelzijdigheid in verschillende sectoren, van magazijnen tot rampenbestrijding. Deze geavanceerde technologie brengt echter zijn eigen uitdagingen met zich mee, vooral op het gebied van onderhoud. In tegenstelling tot eenvoudigere robotsystemen bevatten humanoïde robots veel gewrichten […]

Lees meer...