Cobot vs robot: wat is het verschil?

Wat is het verschil tussen een robot en een cobot?

Justine Burcham | 3 maart 2026

Industriële automatisering staat niet stil. Terwijl industriële robots al lange tijd worden ingezet in productielijnen voor repetitieve en zware taken, wint een nieuwe technologie snel terrein: de cobot (collaborative robot). Voor bedrijven die hun productieproces willen optimaliseren en flexibeler willen automatiseren, is het cruciaal om het verschil tussen deze twee robotsoorten goed te begrijpen.

Wat is een klassieke industriële robot?

Een industriële robot is een geavanceerde machine die is ontworpen om repetitieve, zware of fysiek veeleisende taken uit te voeren met constante precisie. Deze robots worden vaak gebruikt voor toepassingen zoals lassen, palletiseren, assemblage en pick-and-place in massaproductie.

Doordat industriële robots krachtig en snel zijn, kunnen ze een groot payload-gewicht aan en extreem hoge cyclustijden halen. Tegelijk vormen ze een veiligheidsrisico voor operators, waardoor ze meestal in een afgesloten robotcel of achter veiligheidshekwerk geplaatst worden.

Wat is een cobot?

Een cobot (collaborative robot) is speciaal ontwikkeld om veilig samen te werken met mensen in dezelfde werkruimte. In tegenstelling tot traditionele industriële robots hebben cobots ingebouwde veiligheidsfuncties zoals kracht- en botsingssensoren. Daardoor kunnen ze automatisch stoppen als er contact met een persoon is, en zijn extra beveiligingshekwerken meestal niet nodig.

Cobots zijn compacter en eenvoudiger in gebruik. Ze kunnen vaak worden geprogrammeerd via intuïtieve interfaces of door de robotarm handmatig te begeleiden door het gewenste traject. Dit maakt cobots bij uitstek geschikt voor flexibel automatiseren en kort cyclische taken in verschillende productieomgevingen.

Technische vergelijking tussen robot en cobot

CriteriumIndustriële robotCobot (samenwerkende robot)
HoofddoelVolledig geautomatiseerd, hoge productiviteitSamenwerking tussen mens en machine
VeiligheidBarrières Ingebouwde veiligheidsmarges
ProgrammeringComplex, vaak specialistischIntuïtief, zelfs zonder codering
FlexibiliteitStatisch en taakgerichtSnel inzetbaar/herconfiguratie
IntegratiekostenVaak hoog (cel, beveiliging, integratie)Relatief laag, vaak snelle ROI
PayloadZeer hoog (tot enkele honderden kg)Middel tot laag (vaak 3-30 kg)
SnelheidZeer hoge snelhedenBeperkt i.v.m veiligheid
Typische toepassingenMassaproductie, zwaar werkVerpakken, handling, gemengde taken, ondersteuning

Robot en cobot in de praktijk

Het grootste verschil zit in hoe ze samenwerken met mensen. Industriële robots voeren taken grotendeels zelfstandig uit, vaak in een afgeschermde ruimte. Cobots zijn ontworpen om veilig naast operators te functioneren, bijvoorbeeld bij machinebelading, kwaliteitscontrole of verpakkingswerk.

Voorbeelden van toepassingen:

  • Industriële robot: lassystemen, verfrobots, grote pick-and-place lijnen
  • Cobot: assemblageondersteuning, flexibiliteit bij wisselende producten, handmatige workflows

Door deze samenwerking kunnen medewerkers hun tijd besteden aan complexere taken terwijl de cobot repetitieve handelingen overneemt.

Hoe kiest u tussen een robot en een cobot?

De juiste keuze hangt af van uw productiedoelen:

Kies een industriële robot als:

• Uw maximale snelheid en output nodig hebt
• De taak een hoge payload vereist
• Uw productie statisch en grootser is

Kies een cobot als:

• Uw flexibiliteit nodig hebt
• Productieruns vaak wisselen
• Uw een korte terugverdientijd wilt
• De productievloer beperkt ruimte heeft

Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat is het belangrijkste verschil tussen een robot en een cobot?
Het belangrijkste verschil zit in de samenwerking met mensen: cobots zijn ontworpen om veilig naast operators te werken, terwijl industriële robots meestal in beveiligde cellen opereren.

Kan een cobot een industriële robot volledig vervangen?
In sommige lichte toepassingen kan een cobot een robot vervangen. Maar voor zware taken met hoge snelheden en grote payloads blijft de industriële robot de betere keuze.

Zijn cobots goedkoper?
Ja, doordat cobots geen uitgebreide veiligheidsinfrastructuur vereisen en gemakkelijker zijn te programmeren, zijn ze vaak goedkoper om te integreren en te onderhouden.

Zijn cobots makkelijker te programmeren?
Ja, cobots hebben gebruiksvriendelijke interfaces en vereisen vaak geen diepgaande programmeerkennis.

Trefwoorden voor artikel:

Newsletter:

Kies nu een onderwerp