De cruciale rol van smeringsvrije kunststoffen in steriele omgevingen
Mark van de Waal | 28 oktober 2025
Steriele omgevingen zijn van cruciaal belang in verschillende sectoren, van voedsel- en drankenverwerking tot medische en biotechnologische productie. In deze omgevingen zijn het waarborgen van hygiëne en het voorkomen van besmetting de hoogste prioriteiten.
Steriele omgevingen zijn van cruciaal belang in verschillende sectoren, van voedsel- en drankenverwerking tot medische en biotechnologische productie. In deze omgevingen zijn het waarborgen van hygiëne en het voorkomen van besmetting de hoogste prioriteiten.
Traditioneel worden metalen componenten gebruikt in steriele omgevingen, maar deze zijn niet altijd de beste keuze. Drooglopende, onderhoudsvrije kunststoffen van igus bieden een superieure oplossing ten opzichte van metaal en voldoen tegelijkertijd aan de strenge eisen van steriele toepassingen.
Vereisten en voorwaarden in steriele omgevingen
Steriele omgevingen zijn onderworpen aan strenge eisen en voorwaarden om besmetting te voorkomen, waardoor ze in verschillende industrieën een cruciale factor zijn. In de voedingsmiddelen- en drankensector moeten componenten voldoen aan de FDA-normen om de productveiligheid te waarborgen. Dit betekent vaak dat materialen niet giftig, gemakkelijk te reinigen en bestand tegen omgevingsfactoren moeten zijn.

Naast algemene reinheid moeten onderdelen ook bestand zijn tegen strenge reinigingsprocessen. Dit omvat frequente chemische reiniging, waarbij gebruik kan worden gemaakt van water onder hoge druk en corrosieve reinigingsmiddelen.
In medische, biotechnologische en productietoepassingen moeten onderdelen mogelijk ook bestand zijn tegen autoclaveren. Bij deze sterilisatiemethode wordt gebruikgemaakt van stoom onder hoge druk en hoge temperatuur, waardoor materialen bestand moeten zijn tegen hitte en vocht om kromtrekken of andere schade te voorkomen.
Steriele igus-componenten voor diverse toepassingen
igus biedt een breed scala aan drooglopende, onderhoudsvrije steriele componenten voor tal van toepassingen. Deze omvatten:
- Lagers and rollen: Zelfsmerende lagers en rollen die ideaal zijn voor transportbanden en andere bewegende onderdelen.
- Aandrijftechniek and portalen: Precisieonderdelen voor geautomatiseerde componenten die een steriele werking vereisen.
- Draadspindelsystemen: Essentieel voor zowel handmatige als geautomatiseerde precisiebewegingsbesturing.
- Draaikranslagers: Componenten die een roterende beweging mogelijk maken met een schone, onderhoudsvrije werking.
- Kabelrupsen: Beheer kabels in bewegingssystemen veilig en betrouwbaar en verleng tegelijkertijd de levensduur van de kabels.
- 3D print filament & stafmateriaal: Maak aangepaste componenten met behoud van de belangrijkste voordelen van de steriele materialen van igus.
Belangrijkste voordelen van steriele kunststofcomponenten
Drooglopende kunststoffen bieden vele onschatbare voordelen in steriele toepassingen. Lees hieronder meer over deze voordelen.
Elimineert vet en smeermiddelen verontreiniging
Omdat drooglopende kunststoffen geen smeermiddel nodig hebben, elimineren ze het risico op verontreiniging van voedingsmiddelen, dranken of andere gevoelige producten, wat een groot voordeel is ten opzichte van traditionele metalen onderdelen. Hierdoor komt ook een groot deel van het routineonderhoud te vervallen.

Bestand tegen afspoelen en autoclaveren
Apparatuur in steriele omgevingen moet strenge reinigingsprocessen doorstaan. Veel igus-componenten zijn bestand tegen zowel chemische reiniging als water onder hoge druk. Ze zijn ook bestand tegen autoclaveren, met talrijke materialen die zonder problemen temperaturen van meer dan 121 °C kunnen weerstaan.
Voldoet aan de FDA-normen en is veilig
igus biedt producten in bijna elke belangrijke productlijn die voldoen aan de FDA-normen. Hierdoor zijn ze geschikt voor gebruik in voedingsmiddelen-, dranken- en verpakkingstoepassingen en veilig voor direct contact met voedingsmiddelen. Bovendien zijn de meeste iglide-materialen PTFE-vrij en getest op 96 van de belangrijkste PFAS-stoffen om te garanderen dat ze voldoen aan strenge veiligheidseisen.
Zichtbaarheid en detecteerbaarheid
FDA-conforme producten van igus zijn gekleurd in een zeer zichtbare blauwe kleur. Dit helpt de zichtbaarheid te verbeteren en zorgt ervoor dat vreemde voorwerpen gemakkelijk kunnen worden opgemerkt tijdens visuele inspecties. Sommige materialen zijn ook metaaldetecteerbaar, wat een extra veiligheidslaag biedt in productielijnen door het mogelijk te maken fragmenten die van componenten afbreken op te sporen en te verwijderen.

Conclusie
Hoewel metalen componenten nog steeds een populaire keuze zijn voor toepassingen in steriele omgevingen, zijn hoogwaardige kunststoffen van igus in de meeste gevallen een superieure oplossing vanwege hun vetvrije prestaties, weerstand tegen afspoeling en FDA-conformiteit.