dryspin versus trapeziumvormige spindels, wat is beter?
Mark van de Waal | 10 oktober 2025

Trapeziumvormige spindels zijn lange tijd de gangbare term geweest, maar deze term beperkt het assortiment. Er zijn veel variaties op spindels: acme-schroefdraad, metrische schroefdraad, high helix schroefdraad, om er maar een paar te noemen. Maar hoe weet u welke beter is dan de andere?
Wat zijn trapeziumvormige spindels?
Een trapeziumvormige spindel heeft hoofdzakelijk twee hoofdvormen: een vierkante schroefdraad en een trapeziumvormige schroefdraad. De laatste is gemakkelijker te vervaardigen en heeft een hoger draagvermogen, maar deze vorm van spindel zorgt voor meer wrijving. Dit betekent op zijn beurt een lagere efficiëntie.
Wat is dryspin?
dryspin is een door igus zelf ontworpen en geproduceerde schroefdraad met hoge spoed. Het dryspin-assortiment is speciaal ontworpen voor een optimale levensduur in toepassingen met hoge snelheden. Net als alle andere igus-producten zijn de spindels onderhouds- en smeervrij. Ze hebben een voorspelbare levensduur, zijn corrosiebestendig en bestand tegen vuil, stof en andere media, zoals chemicaliën.
Andere belangrijke kenmerken van het dryspin-assortiment
Het is de moeite waard om de veelzijdigheid van de motoropties voor het dryspin-assortiment te bespreken. igus heeft een verbinding tussen motor en spindel gecreëerd. Deze perfecte samenwerking is ontworpen om de complexe band tussen spindelmotoren of spindelmotoren en de eenvoudige spindel te benadrukken en te versterken. De stappenmotor is een motor die is ontworpen om mechanisch rechtstreeks op de spindel zelf te worden bevestigd. We hebben motoren in drie verschillende NEMA-maten: NEMA8, NEMA11, NEMA14, NEMA17, NEMA23, NEMA24 en NEMA34. We kunnen de motor met of zonder encoder leveren en de schroef ook volledig monteren op de door de klant gewenste lengte, zodat we een complete eenheid leveren die direct in het ontwerp van de klant kan worden gemonteerd.
De macht ligt in uw handen

Met de online configurator(en) voor spindels kunt u binnen enkele minuten van concept naar voltooide spindel gaan. Dankzij de mogelijkheid om bewerkingen aan de spindels toe te voegen, kunt u eenvoudig uw ideale onderdeel voor uw toepassing perfectioneren. De tool genereert het volgende:
- Een directe prijs voor een speciaal geconfigureerde draad.
- Een technische tekening die kan worden gedownload.
- Er wordt ook een 3D-model van het onderdeel gegenereerd.
Geen enkele andere fabrikant biedt dergelijke handige tools GRATIS aan!
Als u een toepassing heeft waarvoor een trapeziumvormige spindel benodigd is, probeer dan eens het dryspin-assortiment en ontdek eigenhandig wat de voordelen zijn.