Nieuwe microfoonhaspel van igus geluidstechnici
Justine Burcham | 14 januari 2026
e-spool microfoon maakt automatische toevoer van microfoonkabels tot 30 m lang mogelijk; zonder sleepring wordt de geluidskwaliteit geoptimaliseerd

Geluidstechnici in theaters, operahuizen en televisiestudio’s staan vaak onder enorme tijdsdruk en moeten aan hoge verwachtingen voldoen. De nieuwe e-spool microfoonhaspel van igus biedt uitkomst. Met de nieuwe elektrisch aangedreven microfoonhaspel kunnen microfoonkabels tot 30 m met één druk op de knop automatisch vanaf het plafond worden aangevoerd. Een slimme ontwerpkeuze optimaliseert de transmissiekwaliteit.
Tijdrovende bekabeling onder hoge druk
Iedereen met een kantoorwerkplek kent het probleem van kabels die in de weg zitten. In professionele geluidsomgevingen is dit echter van een heel andere orde.
Geluidstechnici moeten soms tot wel 30 microfoonkabels ophangen aan overheadconstructies onder het plafond van een concertzaal. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij live tv-uitzendingen met orkesten van meer dan 100 muzikanten.
“Handmatig bekabelen voor zulke grote geluidsinstallaties is niet alleen erg tijdrovend, maar brengt ook het risico van kabelbreuken met zich mee”, zegt Justin Healey, Project & Installation Supervisor, bij igus. “Met de e-spool microfoonhaspel automatiseren we dit proces en beschermen we tegelijkertijd de kabels.”
Optimale geluidskwaliteit dankzij ontwerp zonder sleepring
Een onderscheidend kenmerk van de e-spool microfoonhaspel is het ontbreken van een sleepring. In traditionele systemen vormt een sleepring een mechanische onderbreking in de kabel, wat kosten, storingsgevoeligheid en kwaliteitsverlies kan veroorzaken.
“Wij wilden deze zwakke schakel elimineren”, legt Healey uit. “Sleepringen zijn niet alleen duur, maar kunnen ook de transmissiekwaliteit negatief beïnvloeden.”
In plaats daarvan maakt igus gebruik van een twisterband. Hierbij wordt de kabel langs de zijkant van de trommel geleid en opgenomen in onderling verbonden kettingschakels van hoogwaardig kunststof. Tijdens het draaien vormen deze schakels een spiraalvormige beweging tot wel 7.000°.
Het resultaat is een ononderbroken signaaloverdracht die minder gevoelig is voor interferentie. In de praktijk kan dit zelfs leiden tot een hoorbaar betere geluidskwaliteit.
Speciale XLR-kabel kan vele malen het gewicht van de microfoon dragen
Om het risico op storingen tijdens belangrijke evenementen te verminderen, levert igus de e-spool-microfoon met een speciale XLR-kabel. Deze kabel bevat een geïntegreerde trekontlasting, zodat er geen trekkrachten op de kern worden uitgeoefend. “Dit betekent dat de kabels gemakkelijk vele malen het gewicht van de microfoon kunnen dragen zonder beschadigd te raken”, zegt Healey. De microfoonhaspel heeft ook een geïntegreerde automatische uitschakelfunctie. Deze stopt de beweging onmiddellijk in geval van een ongebruikelijke belasting, bijvoorbeeld door een vastgelopen kabel, en voorkomt zo schade. Berteit: “Een kabelbreuk is als een donkere wolk in het achterhoofd van de meeste geluidstechnici. Met ons speciaal ontwikkelde systeem en onze veiligheidsvoorzieningen willen we hen een gevoel van veiligheid geven, zodat ze zich beter kunnen concentreren op het creatieve aspect van hun werk.”