Enkel aderig in plaats van meeraderige motorkabel voor krachtige spindel aandrijvingen.
Céline Weltevreden | 3 juni 2020

Kostenbesparend en flexibel zijn de buzz-woorden waar een experts graag naar luisteren voor werktuigmachines.
Luister jij daar ook naar?
Maak dan vooral kennis met de chainflex® kabel CF310.UL.
De flexibele geleider-kabel met fijndradige draad is door igus® ontwikkeld voor het gebruik van kabelrupsen in werktuigmachines.
Waarom? Omdat het een ruimtebesparend alternatief is voor de vierdraads motorkabel die daar gewoonlijk voor wordt gebruikt.
Spindel aandrijvingen in bewerkingsmachines en gereedschapsmachines worden steeds groter een veeleisender qua prestatie en dus ook qua energievoorziening.
Hierdoor zijn grotere kabel doorsneden en dikkere motorkabels nodig.
Uiteindelijk passen kabels en kabelrupsen niet meer in de beschikbare installatieruimte van de machine.
Overal waar dergelijke problemen bestaan, creëert igus® oplossingen.
CF310.UL als ruimtebesparend alternatief voor gereedschapsmachines.
Dunne, permanent goede EMC-specificaties, oliebestendig en vlam vertragend dankzij een TPE-mantel: de CF310.UL enkele ader is ideaal voor werktuigmachines, omdat hij ook UL- en CSA-goedkeuringen heeft.
Met een buigradius van 7,5 x d, garandeert igus® een levensduur van 10 miljoen dubbele slagen voor deze chainflex®-serie.
Onlangs zocht een machinegereedschappen-klant een oplossing voor het volgende probleem: Op de bewegingsas van een machinekop werd een krachtige frees spindel gemonteerd.
Echter was er geen ruimte voor een geschikte high-end voedingskabel.
Door de nieuwe chainflex® spindel kabel te gebruiken, kon de ketting-radius met een klassieke kabel met 40% worden geminimaliseerd.
Voordelige productie van een-aderige kernen.
Wat het gebruik van enkele kernen in kabelrupsen op verwerkingsmachines en gereedschapsmachines zo aantrekkelijk maakt, zijn de lage kosten.
Ze kunnen veel goedkoper geproduceerd worden dan hun vierdraads alternatief, omdat met de kleinere diameter hogere verwerkingssnelheden bereikt kunnen worden.
Waar er weinig installatieruimte is voor spindelkabels in kabelrupsen, toont de CF310.UL al zijn voordelen.
Met de CF270.UL.D-serie is een nog voordeliger alternatief dan PUR-kabels beschikbaar om installatieruimte te besparen.
Link naar meer informatie: https://www.igus.eu/product/1084