Hoe kan treksterkte berekend worden? - Blog | igus® Nederland

Hoe kan treksterkte berekend worden?

Mark van de Waal | 26 november 2025

Treksterkte is een cruciale materiaalmeting, vooral in engineering en ontwerp. Het meet de maximale trekkracht (trekkracht) die een materiaal kan weerstaan voordat het breekt. Inzicht in hoe treksterkte wordt berekend, is essentieel voor het waarborgen van de veiligheid en betrouwbaarheid van constructies en componenten. In deze blog laten we u zien hoe u treksterkte berekent en leggen we de belangrijkste concepten uit.

treksterkte

Wat is treksterkte precies?

Treksterkte is de maximale spanning die een materiaal kan weerstaan terwijl het wordt uitgerekt of getrokken voordat het breekt. Deze wordt doorgaans gemeten in eenheden van kracht per oppervlakte-eenheid, zoals Pascal (Pa), Megapascal (MPa) of pond per vierkante inch (psi).

Belangrijkste begrippen

Voordat we ons verdiepen in de berekening, zullen we eerst enkele belangrijke termen verduidelijken:

  • Stress: De kracht die op een materiaal wordt uitgeoefend, gedeeld door het dwarsdoorsnedeoppervlak waarop de kracht wordt uitgeoefend. Deze wordt gemeten in eenheden van kracht per oppervlakte-eenheid (bijv. N/m² of psi).
  • Rek: De vervorming of verlenging van een materiaal als reactie op een uitgeoefende spanning. Het is een dimensieloze grootheid, die de verandering in lengte gedeeld door de oorspronkelijke lengte weergeeft.
  • Elasticiteitsgrens: De maximale spanning die een materiaal kan weerstaan zonder blijvende vervorming.
  • Vloeigrens: De spanning waarbij een materiaal begint te vervormen.

Veiligheid voorop!

veiligheid voorop!

Het waarborgen van de veiligheid tijdens trekproeven is van cruciaal belang. Voordat u begint, zijn hier enkele belangrijke veiligheidsrichtlijnen die u moet volgen:

  • Controleer de apparatuur: Controleer de trekbank vóór aanvang van de test op tekenen van slijtage of beschadiging. Zorg ervoor dat alle onderdelen correct functioneren.
  • Juiste uitlijning: Zorg ervoor dat het monster correct in de klemmen is uitgelijnd om verschuiving of verkeerde uitlijning tijdens de test te voorkomen.
  • Gebruik beschermende kleding: Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), zoals een veiligheidsbril, handschoenen en laboratoriumjassen om u te beschermen tegen mogelijke gevaren.
  • Eindschakelaars: Controleer de plaatsing van de eindschakelaars om te voorkomen dat de machine zijn operationele limieten overschrijdt.
  • Regelmatig onderhoud: Voer regelmatig onderhoudscontroles uit aan de machine, waaronder het aandraaien van de V-snaaraandrijving en het controleren op slijtage.
  • Noodprocedures: Maak uzelf vertrouwd met de noodstopprocedures en zorg ervoor dat deze tijdens het testen gemakkelijk toegankelijk zijn.

Stappen om de treksterkte te berekenen

  • Bereid het materiaalmonster voor: Verkrijg een monster van het materiaal dat u wilt testen. Het monster moet een gelijkmatige dwarsdoorsnede hebben en vrij zijn van defecten.
  • Meet de oorspronkelijke afmetingen: Meet de oorspronkelijke lengte (L₀) en dwarsdoorsnede (A₀) van het monster. Nauwkeurige metingen zijn cruciaal voor precieze berekeningen.
  • Trekkracht uitoefenen: Gebruik een treksterktetestmachine om een geleidelijk toenemende trekkracht (F) op de sample uit te oefenen. De machine registreert de kracht en de bijbehorende rek van het monster.
  • Noteer de maximale kracht: blijf kracht uitoefenen totdat het monster breekt. Noteer de maximale kracht (Fₘₐₓ) die de sample kan weerstaan voordat het breekt.
  • Bereken de treksterkte: Gebruik de volgende formule om de treksterkte (σₜ) te berekenen: σt=FmaxA0σt=A0Fmax

Waar:

  • σt​ is de treksterkte.
  • Fₘₐₓ​  is de maximaal uitgeoefende kracht.
  • A0​ is de oorspronkelijke dwarsdoorsnede.

Voorbeeldberekening van treksterkte

Laten we een voorbeeld bekijken om de berekening te illustreren:

  • Oorspronkelijke lengte (L₀): 100 mm.
  • Oorspronkelijke dwarsdoorsnede (A₀): 10 mm².
  • Maximale kracht (Fₘₐₓ): 5000 N.

Met behulp van de formule:

σt=5000 N10 mm2=500 N/mm2=500 MPa σt​=10mm25000N​=500N/mm2=500MPa

De treksterkte van het materiaal is dus 500 MPa.

Het berekenen van de treksterkte is een fundamenteel proces in de materiaalkunde en -techniek. Door de stappen die in deze blog worden beschreven te begrijpen en toe te passen, kunt u de treksterkte van verschillende materialen bepalen en ervoor zorgen dat ze geschikt zijn voor verschillende toepassingen. Vergeet niet om de veiligheidsrichtlijnen te volgen en geschikte apparatuur te gebruiken bij het uitvoeren van trektests.

 

Trefwoorden voor artikel:

engineering materialenleer treksterkte

Newsletter:

Kies nu een onderwerp