igus-artikelen tillen maatwerkproducten van MaVe Techniek naar hoger niveau
Justine Burcham | 22 oktober 2025
Ontwikkeling van innovatieve tv-liften voor luxejachten mogelijk dankzij beperkte inbouwmaten
MaVe Techniek, de eenmanszaak van ondernemer Marco Verlaat, integreert igus-oplossingen bij de creatie van slimme, geautomatiseerde toepassingen voor superjachten. Dankzij onder meer de compacte inbouwmaten en de zelfsmerende eigenschappen van diverse geleidingen en glijlagers, kon Marco unieke tv-liften ontwerpen. Met succes, want na tal van lovende klantbeoordelingen werkt MaVe Techniek inmiddels aan nieuwe bestellingen waarin igus-producten een centrale rol spelen.
Vijf jaar geleden besloot Marco Verlaat zijn droom na te jagen met de oprichting van zijn eigen eenmanszaak, MaVe Techniek. In zijn werkplaats bedenkt, bouwt en test hij innovatieve maatwerkoplossingen die hij vervolgens op hun respectievelijke bestemmingen integreert. Van machinebouw tot bewegende of geautomatiseerde interieurelementen: Marco’s toepassingen zijn veelzijdig en vinden hun weg naar uiteenlopende sectoren. Na het ontvangen van een aanvraag voor stille en onderhoudsvrije tv-liften aan boord van superjachten, zocht Marco contact op met igus. Hij bestelde een sample box, liet zich inspireren, ontwierp en testte verschillende concepten uit en ontwikkelde uiteindelijk een prototype dat reeds succesvol in productie is genomen.
Lineair geleiding (opstelling schuifwand)
Eigen design
De verkoop van de tv-liften is het resultaat van een duurzame samenwerking tussen igus en MaVe Techniek, ontstaan na een bezoek van Marco aan de showroom in Amersfoort. “Als liefhebber van materiaalkunde ontdek ik graag welke oplossingen fabrikanten in huis hebben”, vertelt hij. “Tijdens mijn bezoek aan igus raakte ik meteen geïnspireerd. Ik vroeg een sample box aan, begon te experimenteren en dankzij het ruime assortiment aan bevestigingsmogelijkheden werd mijn inspiratie rijkelijk gevoed. Na een aantal kleinere projecten volgde al snel de vraag vanuit de jachtbouwsector om tv-liften te ontwikkelen en te installeren.”
Voor zijn ontwerpen maakte Marco onder meer gebruik van drylin W-wagens en -rails, voorzien van onderhouds- en smeervrije drylin lineaire glijlagers voor een stille en slijtvaste werking. Dankzij hun licht afgeschuinde en uitgelijnde vorm worden ze eenvoudig achter elkaar geplaatst, waardoor er langere slaglengtes mogelijk zijn. Bovendien integreerde hij eenvoudig de vuilbestendige drylin® r-assen en de breed toepasbare drylin® high helix draadspindel.
“Bij igus stellen we ons flexibel op naargelang de wensen van de klant”, zegt Robin van Putten, Technisch Accountmanager bij igus. “En dat is ook wat de tv-liften van MaVe Techniek vereisen: een hoge mate van maatwerk, wat per project weer kan verschillen. Marco combineert hierbij een groot aantal igus-producten en verwerkt onze kabels, kabelrupsen, glijlagers en verschillende lineaire modules – waaronder W en R – om zo stille, krachtige liften te ontwerpen.”
Positieve klantreviews
Dankzij die flexibele aanpak verwerkt Marco tegenwoordig in elk van zijn ontwerpen igus-producten. En over de resultaten is hij alvast bijzonder tevreden.
“De producten bieden tal van voordelen”, zegt hij. “Niet alleen reduceren ze geluid, de duurzame geleidingen en glijlagers zijn zelfsmerend en uitstekend bestand tegen corrosie. Toch zijn het vooral de compacte inbouwmaten die voor mij het verschil maken. De brede materiaalkeuze maakt het mogelijk om installaties te bouwen waarvoor andere leveranciers geen werkbare oplossing kunnen bieden.”
En de klanten? Die zijn overweldigend positief.
“Naar aanleiding van de eerste opdracht heb ik inmiddels meerdere nieuwe bestellingen ontvangen voor maatwerkproducten. Behalve tv-liften vallen ook andere toepassingen waarin igus-producten zijn verwerkt bijzonder in de smaak. Voor mij staat het dan ook vast dat igus een vaste waarde blijft in mijn toekomstige ontwerpen”, zegt Marco.
Ook over de communicatie en opvolging met igus-medewerkers is hij erg te spreken.
“Dat verloopt allemaal naar behoren”, benadrukt hij. “Voor de op maat gemaakte componenten kan ik steeds terecht bij een productspecialist. Die stond niet alleen open voor mijn vragen, maar dacht ook actief mee. Geen enkele bedenking was te gek. Zulke open en persoonlijke opvolging kom je zelden tegen.”
“Naar aanleiding van de eerste opdracht heb ik inmiddels meerdere nieuwe bestellingen ontvangen voor maatwerkproducten.”