igutex® lagerreeks vs bronzen lagers
Mark van de Waal | 11 juni 2024
igus® kunststoflagers worden al bijna 60 jaar geproduceerd op basis van iglide® materialen. Het standaardgamma van spuitgegoten iglide lagers is uitgebreid, maar niet alle vereisten voldoen aan het standaardgamma. Daarom introduceerde igus voorraadmaterialen. Dit geeft klanten de mogelijkheid om componenten te bewerken die buiten de ‘standaard’ catalogusparameters vallen.
Maar daar is het niet bij gebleven. Het eeuwenoude argument deed nog steeds de ronde of kunststoflagers bestand waren tegen het gewicht en de druk van metalen lagers. Ondanks het feit dat er een selectie van speciaal samengestelde materialen bestaat om dit te doen, moesten sommige mensen nog steeds overtuigd worden.
Dus gingen we een stap verder en bekeken we nieuwe methoden, nieuwe materialen en nieuwe ideeën.

Hieruit is de igutex® composietlagerserie ontstaan. Eindelijk een vergelijkbaar materiaal om het op te nemen tegen bronzen lagers!
De verandering zat in het productieproces; van een gegoten kunststof lager naar een vezelversterkt composiet lager. Hierdoor kon een nog sterker ondersteuningsmateriaal worden geproduceerd. De lange vezels bieden echte stabiliteit. Dezelfde iglide technologie betekent dat er geen externe smering nodig is. Vaste smeermiddelen maken deel uit van de complexe samenstelling van het lager. Dit maakt een onderhoudsvrij en vetvrij lager mogelijk.
Waar zou je deze igutex lagers gebruiken?
Industrieën zoals landbouw, bouw en windenergie maken al gebruik van het assortiment vezelversterkte lagers dat we aanbieden (TX1, TX2 en TX3). Ze zijn perfect voor toepassingen zoals rotorvergrendelingssystemen op windturbines. De lagers voor zwaar gebruik zijn bestand tegen de druk die erop wordt uitgeoefend, zelfs op de duizelingwekkende hoogten van de propellers. Ze kunnen ook een statische belasting aan tot 200MPa en een dynamische belasting tot 140MPa. Dus ondanks het feit dat het een kunststof lager is, kunnen ze de vereiste krachten aan.

igutex lagers kunnen ook gebruikt worden voor het eenvoudig vervangen van bronzen lagers, zowel op het vlak van afmetingen als op technisch vlak in bijvoorbeeld landbouwtoepassingen. Deze vuilbestendige lagers zijn ideaal voor toepassingen waar ze te maken krijgen met extreme omstandigheden. Het speciaal samengestelde lager is ook bestand tegen media, waardoor het opnieuw ideaal is voor buitentoepassingen.
Standaard “op voorraad”?
Deze zijn op voorraad bij igus! We hebben verschillende maten en het assortiment groeit elk jaar. Als je online niet kunt vinden wat je zoekt, neem dan contact op met ons team! We kunnen onze lagers op maat laten maken om aan de behoeften van uw toepassing te voldoen, dus als het standaardassortiment niet aan uw eisen voldoet, laat het ons dan weten.
Hebt u vragen over het gebruik van kabelrupsen in uw eigen toepassing? Neem contact op met een kabelrups expert of bel ons rechtstreeks op +31(0)346 353 932.
Voor meer informatie over kabelrupsen en lagers kunt u onze whitepapers bekijken op: