Kabelrups-systemen als stille kracht achter moderne industriële processen - Blog | igus® Nederland

Kabelrups-systemen als stille kracht achter moderne industriële processen

Mark van de Waal | 24 juni 2025

In de hedendaagse industrie is betrouwbaarheid geen luxe, maar een vereiste. Machines worden intensiever gebruikt dan ooit, processen worden steeds verder geautomatiseerd en stilstand is simpelweg geen optie. Tegelijkertijd worden eisen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en efficiëntie steeds strenger. Tegen deze achtergrond bewijzen kabelrups-systemen en speciaal ontwikkelde kabelrupskabels zich als onmisbare onderdelen binnen moderne productieomgevingen.

Bij igus ontwikkelen we al decennialang kabelrups-systemen die energie, data, vloeistoffen en lucht veilig en betrouwbaar geleiden in bewegende toepassingen. Deze systemen zijn opgebouwd uit hoogwaardige kunststofcomponenten en worden wereldwijd ingezet in uiteenlopende sectoren, van machinebouw tot automatisering, van logistiek tot offshore. Hun kracht ligt in de combinatie van flexibiliteit, lange levensduur en minimale onderhoudsbehoefte.

Speciaal ontwikkeld voor dynamische toepassingen

Een kabelrups is meer dan een ‘kabelgeleider’. Het is een engineered systeem dat bestand moet zijn tegen constante beweging, hoge snelheden, zware belastingen en veeleisende omgevingen. De bijbehorende kabels – zogenaamde chainflex-kabels – zijn specifiek ontworpen voor gebruik in kabelrupsen. Ze zijn bestand tegen miljoenen buigcycli zonder risico op breuk, afschermingsverlies of kernenverschuiving. Dat maakt ze bij uitstek geschikt voor dynamische industriële processen waarin storingsvrij functioneren cruciaal is.

“Energietoevoer is vaak onzichtbaar, totdat het misgaat,” zegt Mark van de Waal. “Met onze kabelrupssystemen zorgen we dat alles blijft bewegen – zonder verrassingen, zonder stilstand.”

Bijzonder aan igus is dat wij deze systemen niet als losse componenten leveren, maar als volledig op elkaar afgestemde oplossingen. Dat kan variëren van een eenvoudig energietoevoersysteem tot een compleet readychainsysteem: vooraf geassembleerd, getest en direct te installeren. Dankzij dit modulaire concept kunnen we voor vrijwel elke toepassing – van nieuwbouw tot retrofit – een passende oplossing bieden.

Snelle en eenvoudige integratie

Eén van de sterke punten van kabelrups-systemen is de eenvoud van integratie. Of het nu gaat om een nieuwe machine of een bestaande installatie, de systemen zijn dankzij hun modulaire opbouw gemakkelijk aan te passen aan de specifieke ruimte, belasting en bewegingsrichting. Dit maakt ze bij uitstek geschikt voor retrofitprojecten, waarbij betrouwbaarheid en minimale inbouwtijd essentieel zijn.

Voor wie snelheid en zekerheid wenst, biedt igus ook turnkey oplossingen: kant-en-klare energietoevoersystemen die volledig in eigen huis zijn ontworpen, geconfigureerd en getest. Deze systemen worden vervolgens just-in-time op locatie geleverd, wat de installatietijd aanzienlijk verkort en fouten tijdens montage voorkomt.

Systeemgarantie van vier jaar

Wat onze kabelrups-oplossingen extra kracht bijzet, is de zekerheid die we bieden: igus geeft standaard een systeembrede garantie van vier jaar op complete kabelrups-systemen inclusief kabels. Dit betekent dat klanten niet alleen vertrouwen kunnen hebben in de afzonderlijke componenten, maar in de werking van het totale systeem. Deze garantie is gebaseerd op tienduizenden duurtests die we jaarlijks uitvoeren in ons eigen testlaboratorium van 3.800 m² – wereldwijd het grootste in zijn soort voor bewegende kunststoffen.

Toekomstgericht en duurzaam

Duurzaamheid is inmiddels een onlosmakelijk onderdeel van industriële innovatie. Onze kunststof kabelrupsen zijn niet alleen lichter dan metalen alternatieven – en dus energie-efficiënter – maar worden ook geproduceerd zonder toegevoegde smeermiddelen en zijn volledig recyclebaar. Via het chainge-recyclingprogramma kunnen klanten gebruikte kabelrupsen inleveren, die vervolgens worden verwerkt tot nieuwe producten. Zo sluiten we de cirkel en leveren we een concrete bijdrage aan circulaire productie.

“Door engineering, montage én garantie onder één dak te brengen, maken we het voor klanten eenvoudig om te kiezen voor zekerheid,” aldus Van de Waal. “Zo kunnen zij zich richten op wat écht telt: hun productie draaiende houden.”

De industrie verandert in rap tempo. Maar of het nu gaat om snelheid, betrouwbaarheid of duurzaamheid – een goed ontworpen kabelrups-systeem bewijst steeds opnieuw zijn waarde. Bij igus geloven we dat de kracht van beweging ligt in de zekerheid van continuïteit.

Trefwoorden voor artikel:

garantie kabelrups kabels

Newsletter:

Kies nu een onderwerp