Bovenloopkranen voor offshore verdeelstation
Mark van de Waal | 4 maart 2026
‘Liever kabelrups dan een kabelwagensysteem’
Tekst geschreven door Evi Husson. Beelden van CraneSolutions. Bron: Warehouse & Logistiek. CraneSolutions levert zowel standaard als speciale kranen en hijsvoorzieningen vanaf ontwerp tot aan de installatie en oplevering. Voor verdeelstations op de Noordzee maakt het bedrijf bovenloopkranen op maat die aan strenge eisen moeten voldoen. “Om een hoge kwaliteit en bedrijfszekerheid te garanderen kiezen we voor hoogwaardige producten en een langdurige samenwerking met sterke partners waaronder Stahl en igus”, stelt Guido de Esch, projectleider bij CraneSolutions. Hij gaat in dit artikel dieper in op de offshore hijsvoorzieningen.

De afgelopen jaren is de vraag naar bovenloopkranen voor offshore verdeelstations flink toegenomen. Deze stations verzamelen de opgewekte energie van windturbines op zee voor het transport richting land. De kranen bevinden zich hier in een afgesloten, geconditioneerde ruimte met een constante temperatuur en luchtvochtigheid. Het ontwerp van de bovenloopkranen moet aan strenge eisen voldoen. Dankzij jaren van pionierswerk in offshore kraanontwerp is CraneSolutions uitstekend gepositioneerd om op de groeiende vraag naar deze bovenloopkranen een antwoord te bieden. Het bedrijf uit Katwijk aan Zee is toonaangevend op het gebied van bovenloopkranen, takels, manipulatoren, hijsmiddelen en onderdelen.
Voordelen
“We maken gebruik van onder meer componenten van STAHL Cranesystems. Het bedrijf levert kraancomponenten die voldoen aan de hoogste Europese kwaliteitsnormen”, legt Guido de Esch uit. “Voor de bekabeling zochten we contact met igus. Die samenwerking is al jaren geleden ontstaan en is inmiddels erg robuust. De offshore bovenloopkranen maken gebruik van kabelrupsen van igus, het zogeheten guidefast systeem. Kabelrupsen zijn in vergelijking met festoonsystemen eenvoudig te installeren en te vervangen. Ze zijn compact, zorgen voor een strakkere, gecontroleerde kabelgeleiding en een optimale kabelbescherming wat leidt tot minder slijtage en een hogere bedrijfszekerheid. Bovendien zijn ze halogeenvrij, uv-bestendig en siliconenvrij om het risico op ontbranding of rookvorming te minimaliseren in geval van calamiteiten. De keuze voor igus’ kabelrupsen in de kranen op de offshore verdeelstations was dan ook snel gemaakt.”
Custom made
De kranen voor de verdeelstations zijn custom made zoals de meeste kranen van Cranesolutions. “We zijn ongeveer vijf jaar geleden begonnen met het bouwen van kranen voor deze specifieke, offshore toepassing waardoor we inmiddels veel expertise hebben verworven. In grote lijnen is de opbouw hetzelfde waardoor we al snel een goed beeld hebben hoe de kraan er in detail uit zal zien en wat de dimensies en vereisten zijn voor de bekabeling en kabelrupsen. Bij de uitvraag aan igus ontvang ik daardoor ook meteen een overzicht van wat er nodig is. De samenwerking verloopt altijd erg vlot. De lijnen zijn kort en we worden altijd op de hoogte gesteld van nieuwe producten die interessant kunnen zijn voor ons.”

Windtunnel
Ook bij andere uitdagende projecten vinden de partners elkaar. Een mooi voorbeeld is een toepassing in een windtunnel van een autofabrikant waar de aerodynamica met geluid wordt gemeten. “Voor de twaalf meter hoge windtunnel ontwierpen we een flexibele meetbrug voor de geluidsopnameapparaten.
“Dankzij nauw overleg en goede afstemming hoe we de bekabeling het best konden realiseren, hebben we het project schitterend kunnen afronden”
Deze meetbrug kan de autofabrikant via een schaarmechanisme op de juiste hoogte brengen. De keuze voor de juiste bekabeling vroeg om maatwerk en veel engineering, niets was immers standaard. Samen met igus vertaalden we de projecteisen naar de benodigde bekabeling en kabelrupsen. Dankzij nauw overleg en goede afstemming hebben we het project schitterend kunnen afronden.”

Samenwerken
Bij CraneSolutions draait alles om betrouwbaarheid, maatwerk en langdurige samenwerking. “We vinden het belangrijk dat klanten kunnen rekenen op innovatieve hijsoplossingen die perfect aansluiten bij hun specifieke eisen. Dat vraagt om wederzijds vertrouwen; een uitgangspunt dat wij niet alleen hanteren in onze klantrelaties, maar ook in de samenwerking met partners zoals igus”, besluit de Esch.