Micro flizz®: het compacte all-in-one energietoevoersysteem
Justine Burcham | 9 oktober 2025
Krappe ruimtes, hoge snelheden en veelzijdige toepassingen vragen om innovatieve oplossingen. Met micro flizz® biedt igus een compact en slim alternatief voor traditionele busbars. Dit systeem combineert energie, data, vloeistoffen én lucht in één gebruiksvriendelijke oplossing.

Waarom kiest u voor micro flizz®?
Gemakkelijk schoon te maken en bestand tegen slijtage
De micro flizz® is opgebouwd uit hoogwaardige kunststofcomponenten die niet alleen licht en duurzaam zijn, maar ook eenvoudig te reinigen. Dit maakt het systeem bij uitstek geschikt voor toepassingen waar hygiëne en lage onderhoudskosten essentieel zijn. Dankzij het gesloten ontwerp en de slijtvaste materialen is het systeem stil in gebruik en onderhoudsarm. Installatie is bovendien eenvoudig, wat bijdraagt aan lagere installatiekosten en een snelle ingebruikname.
Hoge prestaties in een compact ontwerp
Waar snelheid en precisie belangrijk zijn, blinkt de micro flizz® uit. Met bedrijfssnelheden tot 6 m/s en acceleraties tot 4 m/s² levert het systeem topprestaties in dynamische toepassingen. Denk hierbij aan snel bewegende machines of geautomatiseerde processen in krappe ruimtes. De compacte bouwvorm zorgt ervoor dat het systeem weinig installatieruimte vereist zonder in te boeten op prestaties.
Soepele integratie van data- en medialeidingen
De micro flizz® is ontworpen als een veelzijdig alles-in-één systeem. Het ondersteunt niet alleen energieoverdracht, maar ook de betrouwbare geleiding van glasvezel, buskabels tot 10 Gbit/s, én slangen voor lucht of vloeistoffen. Zowel horizontale als verticale toepassingen zijn mogelijk tot lengtes van 100 meter, waardoor het systeem breed inzetbaar is in uiteenlopende industrieën.
Voorspelbaar en betrouwbaar dankzij i.Sense CF.D
Voor wie maximale betrouwbaarheid zoekt, biedt igus optioneel het slimme i.Sense CF.D-systeem. Deze technologie bewaakt continu de transmissiekwaliteit van kabels in het systeem. Zodra afwijkingen optreden, wordt dit vroegtijdig gesignaleerd, waardoor gepland onderhoud mogelijk is. Zo voorkom je onverwachte machinestilstand en verhoog je de beschikbaarheid van je installatie.
Veelzijdig en modulair inzetbaar De micro flizz® is als kant-en-klaar systeem leverbaar vanaf ongeveer € 65 per meter. Dankzij de modulaire opbouw is het eenvoudig aan te passen aan specifieke wensen en toepassingen. Bovendien is er een ESD-variant beschikbaar voor omgevingen waar elektrostatische ontladingen moeten worden voorkomen, zoals in de elektronica- of halfgeleiderindustrie.
Toepassingen die overtuigen
- Landbouw‑innovatie (“Hummingbird”): energie, data en vloeistoffen in één multifunctioneel systeem voor irrigatie en bemesting.
- Voedingsindustrie: hygiënische, betrouwbare geleiding in productielijnen met uiteenlopende verpakkingen.
- Poort‑ en beveiligingssystemen: een compacter, onderhoudsvrij alternatief voor traditionele rails en contactlijnen.
Klaar voor de volgende stap?
Benieuwd hoe micro flizz® jouw systeem efficiënter én toekomstbestendiger maakt? Vraag vandaag nog CAD-tekeningen aan, download de whitepaper ‘Busbars versus kabelrupsen’ of stel direct je systeem samen via de igus-configurator. Ontdek hoe eenvoudig, stil én krachtig energietoevoer kan zijn – met micro flizz®.
Advies nodig? Bel met onze kabelrups-expert voor vrijblijvend advies of een technische controle van uw ontwerp!
Onze specialist helpt u graag bij het kiezen van de juiste twisterband voor uw project:

Tel: 0346 353 932