Als je aan Guinness denkt, zie je het waarschijnlijk voor je hoe het wordt geschonken in een gezellige Ierse pub. Maar heb je je ooit afgevraagd waar en hoe dit beroemde drankje precies wordt gemaakt? Het verhaal van Guinness is net zo rijk als het drankje zelf en strekt zich uit over eeuwen en continenten. […]
Een aantal bedrijven adverteert met voedselveilige materialen en steeds meer bedrijven bieden materialen voor de voedingsindustrie aan. Maar nu het publiek steeds kritischer kijkt naar de impact van kunststoffen die in direct contact komen met voedsel en hoe dit de gezondheid van consumenten kan beïnvloeden, is het van cruciaal belang dat igus dit goed aanpakt. […]
Welke is geschikt voor u? 3D-printen heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we prototypes maken, ontwerpen en produceren. Tot de populairste 3D-printtechnologieën voor consumenten behoren Fused Deposition Modelling (FDM) en printen op basis van hars (meestal SLA of MSLA). Hoewel beide technologieën indrukwekkende resultaten kunnen opleveren, zijn ze geschikt voor verschillende doeleinden en […]
Ontdek twisterband van igus – de ideale oplossing voor roterende energietoevoer tot 7000°. Compact, onderhoudsvrij en perfect voor robots, draaitafels en machinebouw. Vraag vrijblijvend advies aan!
Wilt u méér uit uw robot halen? De zevende as vergroot de werkruimte van uw robot tot wel vier keer. Met slaglengtes tot 3000 mm en een herhaalnauwkeurigheid van ± 0,3 mm, is deze lineaire as de perfecte uitbreiding voor elke robottoepassing. Ontdek hoe u met deze slimme upgrade kosten bespaart, flexibeler werkt en uw […]