Oplossing voor een krimpende circulaire economie – eenvoudig en veilig recyclingplatform
Justine Burcham | 27 oktober 2025
De wereldwijde circulaire economie krimpt. Het is hoog tijd om actie te ondernemen.
Een mogelijke oplossing is het recyclen van technische kunststoffen. Tot nu toe was dat echter een vrij omslachtig proces.
Wij laten zien hoe kunststofrecycling eindelijk eenvoudig kan worden.

De klimaatverandering schrijdt voort en steeds meer industrieën kampen met materiaal schaarste. Twee goede redenen dus om waardevolle materialen niet langer te verbranden of bij het afval te gooien, maar ze te hergebruiken – de essentie van de circulaire economie. Deze term is tegenwoordig overal te horen, wat zou doen vermoeden dat de recyclingspercentages stijgen. Helaas is het tegendeel waar.
De circulaire economie krimpt
Volgens het Circularity Gap Report 2023, opgesteld door Circle Economy en de Deloitte Group, is de wereldwijde circulaire economie in de afgelopen jaren gekrompen van 9,1 procent in 2018 tot slechts 7,2 procent.
“De circulaire economie is de sleutel om zowel de klimaatcrisis als het verlies aan biodiversiteit te beperken. Daarom is het verontrustend hoe groot de wereldwijde kloof nog altijd is, ondanks dat politici en bedrijven voortdurend het belang ervan benadrukken,” zegt Rebecca Tauer, programmaleider Circulaire Economie bij WWF Duitsland. “En het is dramatisch dat deze kloof groter wordt, omdat we steeds meer hulpbronnen aan de aarde onttrekken, ze veel te kort gebruiken en vervolgens weggooien. We zitten op het verkeerde pad. De boodschap van het rapport is duidelijk: we moeten van praten naar doen gaan.”
Van praten naar doen
Om de overgang van een lineaire naar een circulaire economie te versnellen, heeft igus een recyclingprogramma voor technische kunststoffen opgezet: chainge.

Het idee daarachter: recycling moet eindelijk eenvoudig worden. Tot nu toe was dat niet vanzelfsprekend.
Gebruikers van kabelrupsen – die in machines en installaties kabels en slangen geleiden – worden vaak geconfronteerd met allerlei vragen:
Wie neemt het recyclen van de kabelrupsen op zich? Worden ze op de juiste manier verwerkt? En wat gebeurt er met het gerecyclede materiaal?
Vaak zijn de antwoorden zo ingewikkeld dat de kabelrupsen uiteindelijk bij het bedrijfsafval belanden – en dus in de verbrandingsoven.
Het gevolg: uitstoot die het milieu belast, waardevolle kunststoffen die voorgoed verloren gaan voor de circulaire economie, en een slecht geweten. Daarbovenop komen ook nog de kosten voor afvalverwerking.
Zo eenvoudig is recyclen met chainge
Dat kan anders. Het online platform chainge.igus.de biedt een eenvoudige en veilige oplossing.
Afgedankte kabelrupsen kunnen eenvoudig via het platform worden gerecycled – zo blijven ze deel uitmaken van de circulaire economie. Dat werkt in slechts enkele stappen:
- Oude kabelrupsen verzamelen, reinigen en wegen
- Een recyclingaanvraag indienen
- De kabelrupsen naar igus sturen
- Een voucher van igus ontvangen

Bij igus worden de oude kabelrupsen verwerkt tot gerecycled materiaal, dat wordt gebruikt voor nieuwe producten – bijvoorbeeld voor de cradle-chain E2.1.CG, ’s werelds eerste kabelrups van gerecycled kunststof.
Met de ontvangen voucher kunnen klanten deze en andere igus-producten aanschaffen.
“Het bijzondere aan igus is dat alles uit één hand komt. Wij zijn producent en leverancier van kunststof, bieden montage en afvalverwerking aan, én produceren en leveren gerecycled materiaal waaruit nieuwe producten ontstaan,” legt Michael Blaß uit, directeur kabelrups-systemen bij igus. “Ons aanbod is uniek en stelt ons in staat om samen met onze klanten kunststof om te vormen tot een duurzame grondstof.”
Daarnaast werkt igus eraan om meer vestigingen bij het chainge-programma te betrekken en de capaciteit verder uit te breiden om zo een nog grotere bijdrage te leveren aan de circulaire economie.
De eerste stappen naar duurzaam kunststof gebruik zijn gezet
Sinds de start van chainge in 2019 heeft het programma snel aan momentum gewonnen. Inmiddels heeft igus bijna 100.000 kilo hoogwaardig kunststof gered van verbranding en teruggebracht in de circulaire economie.
Na de kabelrupsen is het recyclingprogramma uitgebreid met kleinere onderdelen van technische kunststoffen, zoals tandwielen en halffabricaten.
“Het is de innovatieve kracht van ondernemers die oplossingen bedenken, toepassen en doorgeven,” aldus Sven Gebhard, vicevoorzitter van de IHK Keulen, tijdens zijn lofrede bij de Going Circular-wedstrijd, waar igus met chainge de eerste prijs won.
“Het gaat om bewustwording te creëren rond het mega thema circulaire economie – en andere bedrijven te motiveren om zelf manieren te vinden om grondstoffen te besparen. Alleen zo kan wereldwijde klimaatbescherming slagen.”

In 2045 moet de kunststofproductie in Duitsland onafhankelijk zijn van ruwe olie
De politiek heeft ambitieuze doelen gesteld: tegen 2045 moet de kunststofproductie in Duitsland grotendeels gebaseerd zijn op circulaire grondstoffen in plaats van ruwe olie.
Om deze ontwikkeling te versnellen, biedt chainge méér dan alleen kunststofrecycling.
Zo kunnen spuitgieters over de hele wereld via het platform gerecyclede materialen inkopen om duurzame producten te vervaardigen. Ook recyclers kunnen hun gerecycled materiaal verkopen en zo partner worden van chainge, waarbij ze via de marktplaats hun materiaal kunnen aanbieden.
“Het volledig sluiten van materiaalkringlopen is een essentiële voorwaarde voor duurzaam ondernemen – en daarmee ook voor het behalen van de klimaatdoelstellingen,” zegt Holger Lösch, adjunct-directeur van de Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), bij de lancering van de BDI-initiatief Circular Economy.
“Duitsland heeft, dankzij zijn hoge technologische expertise, het potentieel om een toonaangevende leverancier te worden van nieuwe technologieën die economische en duurzame recycling van grondstoffen mogelijk maken – en zo de afhankelijkheid van import verminderen.”