Robotconfiguratie: 5 snelle en eenvoudige stappen om uw robot te configureren
Mark van de Waal | 21 juni 2022
Robotconfiguratie kan soms ontmoedigend zijn. Ervoor zorgen dat elk onderdeel correct is gespecificeerd voor iedere fabrikant, en elk model, as en elke soort beweging is van cruciaal belang voor een volledig operationele robot. Maar hoe eenvoudig is het om alle individuele componenten samen te stellen die nodig zijn voor een robotconfiguratiepakket? Met de robotconfiguratietool heeft igus® dit proces eenvoudig gemaakt en kunt u uw robot in slechts 5 eenvoudige stappen configureren.

Stap 1 – kies uw model of merk
De eerste stap in de robotconfiguratietool is het identificeren van het model. Soms kent u het model van de robot niet, dus op dit punt heeft u de mogelijkheid om op fabrikant te zoeken, het type te identificeren en vervolgens verschijnt op basis van bovenstaande informatie het model in het drop-down menu. In deze stap kunt u ook de assen aangeven die u wilt voorzien van een retractiesysteem.
Stap 2 – kies het gewenste retractiesysteem
Zodra de bovenstaande informatie is toegevoegd, verschijnt er een lijst met retractiesystemen waaruit u kunt kiezen met video’s bij elke variant om te laten zien hoe het werkt op de robot. Elk retractiesysteem kent verschillende aspecten, het zal dus van de vereiste beweging en de fysieke ruimte afhangen welk systeem het beste bij uw robot past.
Stap 3 – kies de juiste onderdelen

Met deze stap kunt u meer details aan de configurator toevoegen, zoals de grootte en het aantal schakels. Het geselecteerde retractiesysteem is ook toegevoegd in de configuratie-indeling.
Het is opgesplitst in de assen 3 tot en met 6 en as 2. Op elk punt kunt u kiezen uit verschillende opties en wanneer u die selecteert, geven de afbeeldingen aan de linkerkant deze veranderingen weer. Dit maakt een visualisatie van het systeem mogelijk.
Als u tevreden bent, klikt u op “volgende”.
Stap 4 – onderdelenlijst
Deze stap van de robotconfiguratie is een overzicht van alle informatie die u in de vorige stappen heeft toegevoegd. Het geeft u de artikelnummers, lengtes (indien van toepassing) en aantallen van elk onderdeel van de configuratie. Aan de rechterkant vindt u verschillende opties waarmee u verschillende richtingen op kunt, zoals het toevoegen aan de winkelwagen, een offerte aanvragen, losse onderdelen bestellen of gewoon data en video’s downloaden of zelfs de configuratie opslaan. Afhankelijk van waar u zich in de ontwerpfase bevindt, wordt die stap bepaald.
In deze stap worden ook de prijs inclusief levering voor het gehele systeem aangegeven.
Terzijde: we hebben onlangs een blog gepubliceerd over de vraag of investeren in een systeem dat zal werken maar in het begin duurder is, de moeite waard is als je bedenkt wat het kost als het systeem uitvalt. Lees het blog hier.
Dit blog geeft u stof tot nadenken wanneer u van plan bent een robot te voorzien van een kabelgeleiding en/of retractiesysteem.
Stap 5 – aankoop
De laatste stap in het robot configuratieproces, wanneer u tevreden bent met de configuratie, is de aanschaf van het robot dresspack. Ook dit proces is snel en eenvoudig en ook hier heeft u weer de nodige keuzemogelijkheden, die allemaal beginnen bij de knop “Toevoegen aan winkelwagentje”.
Zodra u in de winkelwagen bent, klikt u naar de kassa en heeft u de mogelijkheid om u te registreren voor een myigus-account of om als gast te bestellen.
Als u een myigus-account hebt, kunt u hiermee de bestelgeschiedenis bekijken en indien nodig nabestellen, wat het proces nog eenvoudiger maakt.
Gebruik de robotconfiguratietool
De robotconfiguratietool is snel en gemakkelijk te gebruiken, kan helpen bij het visualiseren van het robot dresspack, stelt u in staat om te spelen met verschillende parameters en als u vastloopt, is er een contactfunctie waar u het probleem kunt uitleggen, waarna wij contact met u zullen opnemen om u door het proces te leiden.