Check de status van uw kabelrups met behulp van sensoren
Justine Burcham | 6 november 2025
We hebben gemerkt dat, hoewel clouddiensten op grote schaal worden gebruikt in de privésfeer. De gevoeligheid voor externe dataverbindingen in de zakelijke omgeving is erg groot. Vaak is een IoT-verbinding van een machine in productie ongewenst. Klanten willen echter niet afzien van slimme functionaliteiten of integratie in bestaande besturingssystemen.
Voorkom ongeplande stilstand met sensoren
Machinestoringen en stilstandtijden zijn een van de belangrijkste kostenposten in de industrie. Daarom is het belangrijk dat onderhoudsingenieurs ongeplande stilstandtijden tijdig voorkomen. Met de nieuwe, voordelige levensduursensor i.Sense EC.W van igus kunnen gebruikers hun kabelrups al vanaf € 493 intelligent maken. Dankzij de realtime bewaking van de kabelrups wordt het onderhoud gedurende de hele levensduur eenvoudiger, gemakkelijker en voordeliger te plannen.

Het basisprincipe van de nieuwe, voordelige sensortechnologie is eenvoudig: in de hoogwaardige polymeren worden op tribologische spanningspunten geleidende elementen aangebracht. Door de geometrische en nauwkeurige plaatsing van deze elementen kunnen duidelijke uitspraken worden gedaan over het percentage van de levensduur van het product in geval van een stroomonderbreking of verandering in de weerstand.
Sensortechnologie voor het monitoren van kabelrupsen
De i.Sense EC.W-sensor wordt geïnstalleerd op een van de laatste dwarsbalken van de kabelrups aan de kant van het vaste punt en registreert de huidige staat van de zijdelen van de kabelrupsen. Deze geeft de informatie eenvoudig door aan de operator via de systeemmonitor, naarmate de verschillende slijtagegraadniveaus (25%, 50%, 75%) worden bereikt. Het kan ook worden gekoppeld aan een melding dat de kabelrups moet worden vervangen. Deze sensor biedt een grote toegevoegde waarde, vooral voor ruwe, donkere en vuile omgevingen en in toepassingen met veel verkeer of die moeilijk toegankelijk zijn.

Het uitgebreide assortiment producten voor conditiebewaking
Deze voordelige sensor detecteert slijtage in realtime en is verkrijgbaar vanaf slechts € 493. Dankzij de geïntegreerde contacten kan hij rechtstreeks op de PLC-controller van de machine worden aangesloten, zonder internetverbinding. De sensor, kabel en evaluatie-elektronica zijn bij de prijs inbegrepen. Gebruikers hebben ook de mogelijkheid om de sensor via de i.Cee-module aan te sluiten op verschillende netwerken en IoT-systemen en zo te integreren in een concept voor voorspellend onderhoud.