kabels
Het veilig geleiden van kabels en slangen in een beperkte installatieruimte, zonder materiaalmoeheid die leidt tot kostbare uitval: een ultieme discipline! De mogelijkheden die worden geboden door de compacte kabelrupsen en flexibele kabels. Een huis bouwen op het platteland, op een perceel van 1.000 m² is niet zo lastig. Het wordt al lastiger op een […]
Bij het gebruik van kabels, ongeacht het type, is het belangrijk dat de minimale buigradius in acht wordt genomen én wordt gerespecteerd. Wat is een buigradius? De buigradius is de straal waarop een kabel kan worden gebogen zonder de integriteit of functie ervan te beschadigen. Voor kabelrupsen, ook wel kabeldragers of energiekettingen genoemd, moet de […]
In onze product trainingen voor nieuwe verkoopmedewerkers brengen wij traditioneel veel theorie bij. Dit varieert van de grondbeginselen van de elektrotechniek tot kabelproductie en materiaalkennis van de kabels. Als we de verschillende soorten kabels, hun beoogde gebruik en specificaties uitleggen, hebben we een heel belangrijk perspectief: de echte praktijk. Wij leren onze studenten de belangrijkste […]
De igus® Module Connect is ontwikkeld als het volgende niveau van plug-and-play-oplossingen.Het beschikt over een zeer flexibele behuizing die meerdere inzetstukken biedt voor stroom-, signaal-, data- en pneumatische verbindingen in één module. Vertel mij meer! Flexibele montage: met meer dan 100 beschikbare inzetstukken, is de combinatie van uw Module Connect montage eindeloos. Volledig configureerbaar: elk […]
De afgelopen maanden was er een overvloed aan onzekerheid en mensen in heel het land zochten en zoeken nog steeds hun toevlucht in thuiswerken. Hier bij igus® is het leven natuurlijk niet anders.Waar mogelijk, stimuleren wij mensen om zoveel mogelijk vanuit huis te werken met de meest mogelijke ondersteuning zonder onze service aan onze klanten […]