Tribo-coatings: prestaties verbeteren door middel van oppervlaktewetenschap - Blog | igus® Nederland

Tribo-coatings: prestaties verbeteren door middel van oppervlaktewetenschap

Mark van de Waal | 5 januari 2026

In de wereld van mechanische systemen vormen wrijving, slijtage en smering voortdurende uitdagingen. Of het nu gaat om een krachtige automotor of een eenvoudig kogellager in een verpakkingsmachine, de efficiëntie en duurzaamheid van bewegende onderdelen worden rechtstreeks beïnvloed door de manier waarop oppervlakken op elkaar inwerken. Hier komen tribo-coatings om de hoek kijken.

Wat is een tribo-coating?

“Tribo” komt van tribologie, de wetenschap van wrijving, slijtage en smering. Een tribo-coating is een soort oppervlaktebehandeling die is ontworpen om wrijving en slijtage tussen bewegende contactoppervlakken te verminderen. Deze coatings zijn doorgaans ontworpen om een gladder of beter gesmeerd oppervlak te bieden, waardoor uiteindelijk de prestaties en levensduur van mechanische componenten worden verbeterd.

Tribo-coatings beter begrijpen

Waarom zijn tribo-coatings belangrijk?

In systemen waarin metaal of andere materialen voortdurend ten opzichte van elkaar in beweging zijn, leidt wrijving tot:

  • Hogere onderhoudskosten en mogelijke storingen
  • Verminderde efficiëntie en prestaties
  • Materiaalverslechtering (slijtage en erosie)

Door een tribo-coating aan te brengen, kunt u deze negatieve effecten aanzienlijk verminderen. De voordelen zijn onder meer:

  • Lagere wrijvingscoëfficiënten
  • Verbeterde slijtvastheid
  • Verhoogde duurzaamheid en betrouwbaarheid van componenten
  • Lagere onderhoudskosten

Andere voordelen van tribo-coating zijn onder meer:

  • Mogelijkheid om grote oppervlakken te coaten
  • Mogelijkheid om complexe geometrieën te coaten
  • Mogelijkheid om oppervlakken opnieuw te coaten

aanbrengen van tribo-coating

Soorten tribo-coatings

Er zijn veel soorten tribo-coatings, afgestemd op verschillende omgevingen en materialen. Enkele van de meest voorkomende zijn:

  1. Diamantachtige koolstofcoatings (DLC)

DLC-coatings staan bekend om hun hardheid en lage wrijving en worden veel gebruikt in de automobielindustrie, lucht- en ruimtevaart en medische toepassingen. Ze bootsen de eigenschappen van natuurlijke diamant na, maar zijn veelzijdiger in het gebruik.

  1. Coatings op keramische basis

Materialen zoals titaniumnitride (TiN), chroomnitride (CrN) en aluminiumtitaniumnitride (AlTiN) bieden een uitstekende slijtvastheid en thermische stabiliteit, waardoor ze geschikt zijn voor snijgereedschappen en omgevingen met hoge temperaturen.

  1. Coatings met vaste smeermiddelen

Hieronder vallen materialen zoals molybdeendisulfide (MoS₂) en grafiet, die zorgen voor smering in droge of vacuümomstandigheden – essentieel voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaart.

  1. Coatings op basis van polymeren

Polymeren zoals PTFE (Teflon) worden gebruikt in toepassingen met een lage belasting en lage snelheid vanwege hun uitstekende antikleef- en lage wrijvingseigenschappen.

Toepassingen in verschillende sectoren

Tribo-coatings worden in tal van sectoren toegepast:

  • Automotive: Motoronderdelen, zuigerveren, nokkenassen
  • Lucht- en ruimtevaart: Landingsgestel, actuatoren, turbinebladen
  • Verpakkingsindustrie: Goten, trechters, transportbanden
  • Medische apparatuur: Chirurgische instrumenten, implantaten, prothesen
  • Industriële productie: Tandwielen, lagers, snijgereedschap
  • Energie: Onderdelen voor windturbines, boorapparatuur

Conclusie

Tribo-coatings zijn misschien onzichtbaar voor het blote oog, maar hun impact is aanzienlijk. Door de oppervlakte-eigenschappen te optimaliseren, verminderen ze wrijving, verminderen ze slijtage en verlengen ze de levensduur van kritieke componenten, waardoor ze een essentieel onderdeel vormen van moderne technische oplossingen.

Of u nu een geavanceerd lucht- en ruimtevaartsysteem ontwerpt of de betrouwbaarheid van industriële machines wilt verbeteren, inzicht in en gebruik van tribo-coatings kan u een concurrentievoordeel opleveren.

Trefwoorden voor artikel:

coaten coating oppervlaktebehandeling

Newsletter:

Kies nu een onderwerp