Verschillende as-profielen in zonne-energiesector

Verschillende as-profielen in zonne-energiesector

Justine Burcham | 25 november 2025

De keuze van de as van een zonnevolger wordt bepaald door verschillende parameters, waarvan buig­vastheid en torsiebestendigheid de belangrijkste zijn.

Buigweerstand en torsieweerstand

De buigweerstand bepaalt de “doorbuiging” of vervorming tussen steunpunten wanneer een as wordt blootgesteld aan belasting. Dit kan worden geminimaliseerd door meer steunpunten (pilaren) toe te voegen.

De torsieweerstand zorgt ervoor dat alle panelen correct naar de zon zijn georiënteerd, omdat de draaingshoek (oriëntatie) van het paneel dat het dichtst bij de motoraandrijving zit, steeds meer overeenkomt met die van het meest verwijderde paneel naarmate de as stijver is.

Cirkelvormige as

Een cirkelvormige as biedt voordelen op het gebied van sterkte en geometrisch prestatievermogen in vergelijking met een vierkante as. Toch is laatstgenoemde vaak de gebruikelijke keuze om andere redenen. Bijvoorbeeld vanwege de eenvoud waarmee een fotovoltaïsch paneel op het vlakke vlak van de as kan worden bevestigd. Dit heeft geresulteerd in interessante varianten waarbij de voordelen van de cirkelvorm gecombineerd worden met vlakke vlakken:

Vierkante as

Een andere reden om een vierkante as te kiezen is beschikbaarheid. Soms komt het simpelweg omdat de ene profielmaat makkelijker verkrijgbaar is dan een andere — bijvoorbeeld een vierkant profiel van 120 mm versus één van 110 mm — puur op basis van wat op de markt beschikbaar is.

As op maat

Veel fabrikanten kiezen voor “maatwerk”-assen, waarbij ze gaan voor de grootst mogelijke vierkante geometrie. Het doel is duidelijk: maximale veelzijdigheid/flexibiliteit in de opstelling van de panelen.

Een grotere as impliceert vaak een hogere draagcapaciteit, waardoor het mogelijk is om verschillende paneelconfiguraties te gebruiken (zoals 2V, 3H of 1V) afhankelijk van de topografie of de windbelasting. Tegelijkertijd maakt het gebruik van één en dezelfde as het mogelijk om bestaande bevestigingsmiddelen, spanbanden, etc. optimaal te gebruiken.

Die flexibiliteit in paneelopstelling brengt echter ook extra kosten met zich mee, omdat vaak “overgedimensioneerde” assen worden gebruikt. Een as die ontworpen is om 2V-disposities te dragen, kan bijvoorbeeld met gemak ook een 1H-opstelling ondersteunen.

De hoop ligt in schaalvoordelen: standaardisatie betekent produceren/consumeren in grotere aantallen, waardoor de kosten per eenheid dalen. Maar dat vereist massale afname.

In veranderlijke contexten en onzekere scenario’s blijkt aanpassingsvermogen en optimalisatie effectiever. Hiervoor is maximale flexibiliteit en het vermogen om je aan te passen aan verschillende behoeften essentieel.

Steeds vaker is het binnen één zonnestation aan te raden om verschillende assen (in dikte of geometrie) te gebruiken om het optimale rendement te bereiken. Met andere woorden: een combinatie van verschillende geometrieën en afmetingen van assen, om configuraties 1V + 2V + 3H te combineren, afhankelijk van waar de volger staat (bijv. meer blootgesteld aan wind, of beter beschermd door aangrenzende panelen).

Oplossingen voor de zonne-energiesector

Bij igus hebben we meerdere oplossingen voor verschillende asgeometrieën. Altijd met de beproefde voordelen van onze technische kunststoffen iglidur: geen smering nodig, onderhoudsvrij, getest in onze laboratoria met meer dan 50 jaar ervaring. Wereldwijd vertrouwen al tientallen gigawatt geïnstalleerde zonneparken op onze oplossingen. We leveren nu assen in alle mogelijke maten en geometrieën.

Trefwoorden voor artikel:

Newsletter:

Kies nu een onderwerp