Waarom gaan tandwielen kapot – en hoe voorkomt u dat?
Justine Burcham | 8 juli 2025
Bij igus krijgen we regelmatig de vraag: “Waarom gaan tandwielen eigenlijk kapot, en wat kunnen we doen om dat te voorkomen?” In dit artikel geven we antwoord.
In veel machines of aandrijflijnen spelen tandwielen een cruciale rol. Ze zorgen voor een efficiënte krachtoverbrenging, synchronisatie en beweging. Maar wat als een tandwiel faalt? Stilstand, verlies van productiviteit, en in het ergste geval: kostbare schade aan andere componenten.

De meest voorkomende oorzaken van tandwielstoringen
- Overmatige slijtage
Slijtage treedt op als gevolg van constante wrijving tussen tandflanken. Bij gebruik van tandwielen in omgevingen met veel stof, vuil of onvoldoende smering neemt deze slijtage exponentieel toe. Onze kunststoffen zijn juist ontwikkeld om bestand te zijn tegen zulke omstandigheden. Dankzij de droge werking (smeringsvrij), hoge slijtvastheid en vuilafstotende eigenschappen gaan tandwielen van ons aanzienlijk langer mee – zelfs in veeleisende industriële omgevingen.
- Verkeerd materiaalgebruik
Niet elk materiaal is geschikt voor elke toepassing. Metaal kan bijvoorbeeld overkill zijn in lichte toepassingen, terwijl sommige kunststoffen niet bestand zijn tegen hoge belastingen of temperaturen.
- Foutieve uitlijning
Een verkeerde uitlijning van tandwielen leidt tot ongelijkmatige belasting en vroegtijdige schade. Regelmatige inspectie en juiste montage zijn essentieel.
- Overbelasting
Een tandwiel dat structureel zwaarder belast wordt dan waarvoor het ontworpen is, zal sneller breken of vervormen.
- Productiefouten of slechte afwerking
Onnauwkeurige productie (bijvoorbeeld door slechte spuitgietvormen of onvoldoende nabewerking) kan resulteren in slechte passing, verhoogde wrijving of zelfs onmiddellijke schade bij inbedrijfstelling.
Bereken hier de levensduur van onze tandwielen: klik hier.

Hoe onze productiemethoden de kwaliteit beïnvloeden
De manier waarop een tandwiel wordt geproduceerd, heeft direct invloed op zijn prestaties en levensduur. Wij beheersen meerdere productiemethoden in eigen huis, en waarborgen daarbij constante kwaliteit, nauwkeurigheid en materiaalspecificatie – van ontwerp tot eindproduct.
Enkele veelvoorkomende technieken die wij toepassen:
Spuitgieten
Voordelig bij seriewerk, zeker bij kunststof tandwielen. Wij gebruiken bijvoorbeeld hoogwaardige kunststoffen zoals iglidur®-materialen, die specifiek zijn ontwikkeld voor slijtvastheid en onderhoudsvrije werking.
Verspanen (draaien/frezen)
Geschikt voor kleinere aantallen of bij complexe geometrieën. Onze verspaande tandwielen zijn bijzonder nauwkeurig en worden vervaardigd uit speciaal ontwikkelde tribo kunststoffen. Biedt hoge precisie, maar is vaak duurder per stuk.
3D-printen
Ideaal voor prototypes of snelle vervangingen. Met onze iglidur® I6 materialen maken we geprinte tandwielen die verrassend goed presteren, zelf zonder smering – en dat met een extreem korte levertijden.
Benieuwd naar alle tandwielen en tandheugels? Ga dan naar de tandwielen webshop.
Wanneer vervangende tandwielen nodig zijn
Soms is vervangen onvermijdelijk – zeker als de originele tandwielen slijtage vertonen of niet meer beschikbaar zijn. Vervangende tandwielen bieden dan uitkomst, mits:
- ze zijn gemaakt van een geschikt materiaal,
- de geometrie en toleranties overeenkomen met het origineel,
- en ze beter presteren dan het defecte onderdeel.
Bij igus kunnen we tandwielen exact naar wens leveren – als standaard onderdeel of als maatwerk, geproduceerd met onze slijtvaste motion plastics®.
Vraag een gratis sample aan en ervaar onze kwaliteit!

Voorkomen is beter dan genezen
Met de juiste keuzes in ontwerp, materiaal en productie verlengt u de levensduur van uw tandwielen aanzienlijk. Preventief vervangen kan bovendien onverwachte stilstand voorkomen. En dankzij moderne technieken zoals 3D-printen hoeft dat helemaal niet duur of tijdrovend te zijn.
Wilt u weten welk materiaal het meest geschikt is voor uw toepassing? Of snel een maatwerk tandwiel laten maken? Neem contact met ons op – onze experts denken graag met u mee. Klik hier voor meer informatie.
Roy Snellens
Product Manager dry tech
rsnellens@igus.net
+31 346 353 932
igus. Motion plastics. Minder onderhoud. Meer zekerheid.