Wat is de pv-waarde van glijlagers?
Mark van de Waal | 27 januari 2022

De PV-waarde is eenvoudig gesteld het product van bewegingssnelheid (V) en uitgeoefende druk (P). Deze waarde geeft de warmte aan die in het lager wordt opgewekt per tijdseenheid. Voor glijlagers wordt meestal een maximaal toegestane PV-waarde aangegeven. Dat is de hoeveelheid warmte die per tijdseenheid kan worden afgevoerd door de warmte van de betrokken materialen af te voeren. Als de warmte die ontstaat als gevolg van de beweging onder belasting nu groter is dan de warmte die tegelijkertijd kan worden afgevoerd, dan wordt het lager warm totdat de componenten falen. De PV-waarde maakt het mogelijk een uitspraak te doen over het feit of een glijlager voor de beweging op de lagerpositie geschikt is, maar helaas niet over de duurzaamheid van het glijlager in de toepassing: als een glijlager tweemaal de maximaal toelaatbare pv-waarde heeft, gaat deze dan langer mee dan één die slechts 1.5 keer hoger is? Hoeveel veiligheidsfactoren moet men inplannen?