Wat is een schroefdraadspindel? Roy Snellens vertelt over dryspin - Blog | igus® Nederland

Wat is een schroefdraadspindel? Roy Snellens vertelt over dryspin

Mark van de Waal | 9 oktober 2025

Q&A met Roy Snellens: productmanager dryspin-draadspindels

Vraag: Vertel eens wat meer over dryspin?

onderhoudsvrije dryspin draadspindels

Antwoord:

Natuurlijk, dryspin is het assortiment van metrische, trapezium en high helix-schroefdraadspindelsystemen ontworpen en geproduceerd door igus, ook bekend als steile schroefdraden of multi-start spindels. dryspin is speciaal ontworpen voor een optimale levensduur in toepassingen tegen een zo voordelig mogelijke prijs. Deze productserie biedt de belangrijkste voordelen waar igus bekend om staat, zoals onderhoudsvrij en smeervrij gebruik, voorspelbare levensduur, leverbaar uit voorraad, corrosiebestendigheid, FDA-conformiteit met weerstand tegen vuil, stof en andere media zoals chemicaliën.

dryspin-technologie, of DST zoals wij dat ook wel noemen, kan worden gecombineerd tot een complete spindelmodule die handmatig of door een motor kan worden aangedreven.

Vraag: Wat voor soort spindels biedt igus aan?

Antwoord:

Wij bieden drie hoofdtypen spindels aan, die allemaal hun plaats hebben in ons assortiment. Ze kunnen eenvoudig worden gedefinieerd als miniatuur, standaard en snel. We hebben een kleine selectie metrische schroefdraden die we classificeren als ons “miniatuur”-assortiment. De maten die in dit assortiment worden aangeboden zijn M3, M4, M5 en M6. Deze worden doorgaans gecombineerd met ons miniatuur spindelmodulesysteem: SLN.

Ons ‘standaard’-assortiment bestaat uit een enorme collectie trapeziumdraden, met maten van TR8x1,5 tot TR50x8 als standaard, en in speciale gevallen kunnen we tot TR70x10 gaan. Het ‘snelle’ assortiment is ons dryspin-assortiment, dat speciaal is ontworpen voor snelle toepassingen, met schroefdraadmaten van DS4x2,4 tot DS20x90. Meer informatie over alle soorten schroefdraad vindt u op de website van igus.

Vraag: Hoe worden deze draadspindels aangedreven?

Antwoord:

Dit hangt volledig af van de toepassing van de klant. Doorgaans wordt een spindel handmatig of met behulp van een motor aangedreven. De unieke vereisten van de klant bepalen op welke manier de spindel wordt aangedreven. Bij een verpakkingsmachine kunnen er bijvoorbeeld af en toe formaataanpassingen nodig zijn, afhankelijk van het product dat dagelijks door de machine loopt.

Om kostenredenen worden onregelmatige bewegingen doorgaans handmatig uitgevoerd. Meer repetitieve bewegingen, zoals productoverdrachtsmechanismen, die vele cycli per minuut kunnen hebben, moeten doorgaans worden gemotoriseerd, omdat ze deel uitmaken van een proces dat door de machine wordt uitgevoerd. igus biedt beide opties.

Vraag: Wat zijn de belangrijkste voordelen van igus-draadspindels?

Antwoord:

Zoals bij alle igus-producten bieden wij tal van voordelen ten opzichte van conventionele oplossingen. Dankzij het gebruik van tribologisch geoptimaliseerde polymeren kunnen wij vele industrieën en toepassingen een aantal belangrijke voordelen bieden, zoals onderhoudsvrije en smeervrije systemen, kosteneffectieve oplossingen, een hoge weerstand tegen vuil, stof en andere media, corrosiebestendigheid, FDA-conforme materialen, een voorspelbare levensduur en leveringen vanuit ons magazijn in Keulen (D), om er maar een paar te noemen.

dryspin spindelmoeren

In ons assortiment hebben we verschillende standaard moermaterialen die geschikt zijn voor verschillende toepassingen in verschillende omgevingen. We hebben ook een uitgebreid assortiment staafmaterialen op voorraad, waaruit we standaard- of op maat gemaakte ontwerpen kunnen vervaardigen.

Vraag: Hoe kunnen deze voordelen worden aangetoond?

Antwoord:

Goede vraag, en een vraag die we graag vaker zouden horen van klanten van igus. Bij igus GmbH [hoofdkantoor van igus in Duitsland] hebben we het grootste testlaboratorium in de branche, met 3800 vierkante meter vol met allerlei soorten testapparatuur. In dit laboratorium voeren we jaarlijks meer dan 15.000 tests uit.

Deze tests worden uitgevoerd om nauwkeurige gegevens te verkrijgen over de levensduur van de producten die wij aanbieden. Deze gegevens worden vervolgens rechtstreeks gefilterd in onze vele online tools, zodat de klant de levensduur van een igus-product in zijn toepassing direct kan berekenen.

Vraag: Zijn dryspin-spindelproducten standaard verkrijgbaar of kan een klant ze op maat bestellen voor zijn toepassingen?

Antwoord:

Flexibiliteit is hier essentieel en, zoals bij alle igus-producten, streven we ernaar om de klant de beste en meest complete oplossing of het beste en meest complete product te leveren. Met ‘compleet’ bedoel ik dat als de klant bewerkingswerkzaamheden aan de spindel nodig heeft, wij ook deze diensten aanbieden. Dit geldt voor alle drie de soorten schroefdraad die wij aanbieden. Hierdoor verminderen we niet alleen de logistiek, maar ook de administratieve tijd voor de klant.

dryspin draadspindel met spindelmoer

Wij bieden een gratis configuratietool aan die u hier kunt vinden: “draadspindel-configurator”. Hiermee kunt u een volledig op maat gemaakte spindel configureren volgens uw vereisten en ontvangt u aan het einde een prijsopgave, een CAD-bestand en een PDF-tekening.

Vraag: Biedt igus accessoires en extra’s aan voor dryspin-spindels?

Antwoord:

Absoluut, zoals ik al eerder heb gezegd, flexibiliteit is hier essentieel en het belangrijkste is om de klant een oplossing te bieden die niet alleen voldoet aan hun toepassingsvereisten, maar hen ook tijd en geld bespaart. Dit wordt bereikt met een aantal accessoires die we aanbieden bij ons assortiment schroefdraden, waaronder dryspin. Accessoires zoals steunbehuizingen voor spindels, behuizingen voor spindelmoeren en klemringen om de klant te helpen de spindel correct in zijn machine te plaatsen, zijn slechts enkele van de accessoires die wij kunnen aanbieden.

Question: How can a customer find out more about dryspin lead screws?

Antwoord:

We kunnen op verschillende manieren helpen bij een toepassing of gewoon de producten laten zien als de klant meer info wil. Dat kan face-to-face, virtueel of via de telefoon. We hebben een team van ingenieurs in het Verenigd Koninkrijk en Ierland die klaar staan om te helpen met de toepassing en advies te geven over welke onderhoudsvrije dryspin-draadspindel het beste is voor de toepassing van de klant.

We hebben ook verschillende digitale platforms die de klant kan gebruiken om meer informatie over dryspin te vinden. Dit kunnen de eerder genoemde tools zijn, zoals ons expertsysteem of onze spindelconfigurator, maar ook informatie op onze blogsite, zoals instructievideo’s en andere relevante artikelen. Voor mij gaat er niets boven persoonlijk contact, dus als u hulp nodig heeft met iets dat met spindels te maken heeft, bel me dan gerust.

Vraag: Hoe zit het met het gebruik van dryspin in combinatie met een motor, hoe sluiten we die op elkaar aan?

Antwoord:

Een zeer goede vraag, die altijd terugkomt bij het bespreken van gemotoriseerde toepassingen met schroeven. Klanten vragen hoe deze verbinding zo efficiënt mogelijk kan worden uitgevoerd. Welnu, igus heeft de perfecte oplossing in de vorm van ons assortiment spindelmotoren of spindelmotoren. Dit is een motor die is ontworpen om mechanisch rechtstreeks op de spindel zelf te worden bevestigd. Hierdoor zijn verbindingsonderdelen zoals koppelingen of klemmechanismen overbodig. We hebben deze motoren in drie verschillende NEMA-maten, NEMA11, NEMA17 en NEMA23. We bieden de motor met of zonder encoder aan en we monteren de schroef volledig op de door de klant gewenste lengte en leveren deze als een afgewerkt product dat ze eenvoudig in hun ontwerp kunnen vastschroeven. Eén bestelling, één onderdeel.

dryspin draadspindel met stappenmotor

Voor vragen over spindels kunt u vandaag nog contact opnemen met de dryspin productmanager, Roy Snellens: rsnellens@igus.net.

Trefwoorden voor artikel:

draadspindels schroefspindels spindels

Newsletter:

Kies nu een onderwerp