Welke kabels heb je nodig voor robotica-toepassingen?
Mark van de Waal | 2 oktober 2025
Robotica-toepassingen voor productie- en assemblagelijnen groeien wereldwijd exponentieel, nu mensen zich bewust worden van de voordelen en mogelijkheden die automatisering biedt.
Bedrijven willen waar voor hun geld. igus speelt in op deze groeiende trend met onze CFROBOT-kabels, triflex R kabelrupsen en dresspacks voor robots, die online geconfigureerd kunnen worden.
Waarom heb je speciale kabels nodig voor robotica?
De CFROBOT-kabels maken deel uit van het chainflex-kabelassortiment, maar u vraagt zich misschien af waarom u specifieke kabels voor robotica-toepassingen nodig hebt…
Om aan de strenge eisen van de robotindustrie te voldoen, is het cruciaal om over de juiste robotonderdelen te beschikken die bestand zijn tegen zware omstandigheden en een lange levensduur hebben. Alle kabels moeten bestand zijn tegen zowel snelle als torsiebewegingen om storingen en daarmee ongeplande stilstand te voorkomen, die de productie stilleggen en kosten met zich meebrengen die met betrouwbare kabels zoals CFROBOT kunnen worden voorkomen. igus levert kosteneffectieve torsiekabels, maar veel mensen weten niet dat onze niet-afgeschermde besturingskabels ook een torsieclassificatie hebben!
Alle igus chainflex-kabels worden grondig getest in ons laboratorium om hun betrouwbaarheid te beoordelen. Hierbij wordt de kabel tot het uiterste gedreven om de duurzaamheid en maximale belasting te bepalen.
Kabelveiligheid staat voorop

De torsiebewegingen van robots kunnen de kabels aan extreme mechanische belasting blootstellen. Daarom moeten de kabels die bij de productie worden gebruikt, hiertegen bestand zijn tijdens het gebruik.
Hoewel het belangrijk is om robuuste kabels te hebben voor robotica-toepassingen, kunt u ze nog beter beschermen tegen slijtage met triflex R kabelrupsen, die de levensduur van kabels en slangen verlengen. De triflex R is speciaal ontwikkeld voor meerassige robots om kabelbeheer te bieden dat de levensduur verlengt.
Velen kiezen misschien voor gegolfde slangen, en hoewel dit een goedkopere oplossing is, biedt deze beperkte duurzaamheid en kunnen er later defecten optreden die uiteindelijk veel meer kosten. Als het gaat om productielijnen met een hoge doorvoercapaciteit die afhankelijk zijn van het halen van quota en het zo efficiënt mogelijk uitvoeren van klantorders, moet kwaliteit boven kwantiteit gaan.
igus produceert hoogwaardige producten die duurzaam en kosteneffectief zijn, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over voortdurende vervangingen of storingen. In vergelijking met een kabelbeschermingsslang bieden triflex R kabelrupsen een gedefinieerde buigradius en een hoge treksterkte, wat zorgt voor een duurzame en productieve robotica-toepassing.
Ons vertrouwen in onze producten strekt zich uit tot een garantie van 4 jaar, die u online kunt configureren met behulp van onze online tools.

Welke kabels biedt igus aan?
Het igus-assortiment kabels varieert van besturingskabels tot datakabels, kabels voor meetsystemen, glasvezelkabels, motorkabels, enkeladerige kabels, buskabels en zelfs hybridekabels! Allemaal met een gegarandeerde levensduur tot 4 jaar.
Het belang van het gebruik van specifieke kabels voor robotica-toepassingen kan niet genoeg worden benadrukt. De unieke eisen van robotbewegingen en de zware omstandigheden waarin ze vaak worden gebruikt, vereisen kabels die niet alleen duurzaam zijn, maar ook zeer betrouwbaar. Door te investeren in hoogwaardige oplossingen zoals de CFROBOT-kabels en triflex R kabelrupsen van igus, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat hun productielijnen efficiënt blijven en kostbare stilstandstijd tot een minimum wordt beperkt.
ANYBRID-toepassingsvoorbeeld

Spuitgietbedrijf ANYBRID (VK) had behoefte aan volledige operationele veiligheid in een industriële omgeving bij het gebruik van hydraulische en warmwaterslangen naast elektrische kabels. ANYBRID had hydraulische leidingen, warmwaterleidingen en stroomkabels dicht bij elkaar liggen, dus werden TRLF.100.145.0 en TRCF.100.145.0 gebruikt om afzonderlijke kabelgeleiding mogelijk te maken, zodat ze met een gerust hart konden doorgaan met spuitgieten met hun 6-assige robot.
Door deze geavanceerde technologieën te omarmen en te begrijpen hoe u uw investering kunt uitrusten en beschermen, zet u een stap in de richting van grotere productiviteit en succes op lange termijn in de snel evoluerende wereld van automatisering.
Als automatisering helemaal nieuw voor u is, biedt igus instapmodellen voor automatisering die goedkoop en effectief zijn en u helpen om de mogelijkheden voor uw bedrijf te verkennen.