Welke plastics kunnen worden gerecycled?
Mark van de Waal | 12 september 2025
In de wereld van vandaag is recycling een essentiële praktijk geworden om afval te verminderen en natuurlijke hulpbronnen te behouden. Wat plastics betreft, zijn echter niet alle soorten even goed recyclebaar. Inzicht in welke plastics kunnen worden gerecycled, is cruciaal voor een effectief afvalbeheer en ecologische duurzaamheid.
Deze blog heeft tot doel de verschillende soorten plastics, hun recyclebaarheid en de bredere discussie rond recycling te onderzoeken.
Inzicht in soorten plastics

Standaardplastics worden onderverdeeld in zeven verschillende soorten, die elk worden aangeduid met een unieke recyclingcode, meestal te vinden in een driehoekig symbool op het product. Deze codes helpen consumenten en recyclers om het type plastics en de recyclebaarheid ervan te identificeren.
- PET (Polyethyleentereftalaat): Wordt vaak gebruikt voor flessen en voedselverpakkingen.
- HDPE (Hoge Dichtheid Poly Ethyleen): Wordt aangetroffen in melk- en wasmiddelflessen.
- PVC (Poly Vinyl Chloride): Wordt gebruikt in buizen en sommige verpakkingen. Wordt minder vaak gerecycled vanwege schadelijke additieven.
- LDPE (Lage Dichtheid Poly Ethyleen): Omvat boodschappentassen en sommige verpakkingen. Wordt meestal niet geaccepteerd bij huisvuilophaling, maar kan worden gerecycled bij specifieke inzamelpunten.
- PP (Poly Propyleen): Yoghurtbakjes en flessendoppen. Wordt steeds vaker geaccepteerd door recyclingprogramma’s.
- PS (Poly Styreen): Wordt gebruikt voor wegwerpbekers voor koffie en voedselverpakkingen, maar is moeilijk te recyclen en wordt vaak niet geaccepteerd.
Uitdagingen bij het recyclen van plastic
Iedereen die deze blog leest, is de afgelopen dagen minstens één van deze kunststoffen tegengekomen. Over het algemeen zijn dit wegwerpartikelen en is het onwaarschijnlijk dat we altijd meteen weten of we ze kunnen recyclen of niet.
Voor velen is de standaardreactie op onzekerheid over recycling om dingen in de niet-recyclebare bak te gooien, zelfs als ze gerecycled hadden kunnen worden! In 2025 hebben maar weinig mensen de tijd om te onderzoeken welke materialen recyclebaar zijn wanneer ze de vuilnisbakken buiten zetten, en kiezen ze voor een ‘alles-in-één-vuilnisbak’-benadering.
Veel milieugerichte organisaties maken vaak gebruik van complexe strategieën, zoals infographics en lange video’s waarin verschillende materialen en de juiste verwijderingsmethoden worden beschreven. Deze aanpak kan echter vaak leiden tot weerstand bij de beoogde doelgroep, die mogelijk niet de tijd heeft om de gepresenteerde informatie volledig tot zich te nemen en de implicaties van hun handelingen te begrijpen.
Het is onwaarschijnlijk dat degenen onder ons die niet strikt recyclen, de planeet willen schaden of de klimaatverandering willen versnellen. Als het leven druk wordt, is het gemakkelijk om genoegen te nemen met ogenschijnlijk kleine handelingen, zoals het weggooien van een drankfles in de dichtstbijzijnde prullenbak aan het einde van een lange dag.
Volgens een rapport van Greenpeace wordt slechts 5% van het plastic gerecycled en van de verschillende factoren die hieraan bijdragen, is menselijke fout zeker niet de enige oorzaak. Economische factoren, zoals de kosten voor het inzamelen, sorteren en verwerken van plastic, kunnen hoog zijn, waardoor recycling economisch minder rendabel is. Bovendien betekent een gebrek aan infrastructuur dat niet alle gebieden toegang hebben tot recyclingfaciliteiten die alle soorten plastic kunnen verwerken.
Tips voor effectieve recycling van plastic

Om de impact van uw recyclinginspanningen in de toekomst te maximaliseren, kunt u de volgende tips in overweging nemen:
- Controleer de lokale richtlijnen: Recyclingprogramma’s verschillen per locatie. Controleer altijd de lokale richtlijnen om te weten welke soorten plastic worden geaccepteerd.
- Recyclingprogramma’s verschillen per locatie. Raadpleeg altijd de lokale richtlijnen om te weten welke soorten plastic worden geaccepteerd.
- Schoon en droog: Hoewel het tijdrovend kan zijn, moet u ervoor zorgen dat alle kunststoffen schoon en droog zijn voordat u ze in de recyclingbak gooit.
- Verminderen en hergebruiken: De beste manier om plastic afval te beheren, is door het gebruik van wegwerpplastic te verminderen en manieren te vinden om artikelen waar mogelijk te hergebruiken.
Zelfs als u denkt dat het geen direct rendement oplevert om de tijd te nemen om ervoor te zorgen dat u op de juiste manier recyclet, is het voordeel voor toekomstige generaties enorm. Als iedereen zich zou voorstellen om slechts 1% beter te worden in het toepassen van duurzame praktijken, bedenk dan eens wat voor verschil dat zou maken!
Niet alleen woorden, maar ook daden bij igus

igus zet zich in voor het leveren van duurzame oplossingen en volgt intern groene initiatieven, zoals het ‘Lease-a-Bike’-programma waarmee we zone werknemers vaker op de fiets naar het werk [proberen te laten komen. Alle igus-producten zijn smeer- en onderhoudsvrij, wat betekent dat er geen externe smeermiddelen worden gebruikt die het milieu kunnen vervuilen, terwijl er tegelijkertijd enorme kostenbesparingen op smering worden gerealiseerd.
Onze polymeerproducten zijn ontworpen om recyclebaar te zijn en zo bij te dragen aan een circulaire economie. Sommige producten kunnen worden gerecycled en opnieuw worden ontworpen. Zo hebben we bijvoorbeeld lagers die voor 97% zijn gemaakt van regranulaat, genaamd iglidur® ECO, en bieden we ook de mogelijkheid om uw gebruikte energiekettingen terug te sturen voor recycling als onderdeel van ons chainge-programma!
Lees meer over onze duurzame werkwijzen.