Nieuws - Blog | igus® Nederland
Voortkom stilstand, GO ZERO DOWNTIME.

GO ZERO DOWNTIME: voorkom machinestilstand voordat het uw productie kost

Mark van de Waal | 15 september 2026

Hoeveel kost een onverwachte machinestoring u aan productie, tijd en geld? Een kabelbreuk, een defecte kabelrups of een versleten lager kan grote gevolgen hebben voor uw productieproces. Wat begint met een klein technisch probleem, kan uitgroeien tot uren ongeplande stilstand, vertraagde orders en hoge reparatiekosten. In veel gevallen komt een storing bovendien niet zomaar uit […]

Lees meer...

schuifmaat met tandwiel

3 dingen waar je op moet letten bij het 3D-printen van tandwielen

Mark van de Waal | 1 september 2026

3D-printen heeft de manier waarop ingenieurs mechanische onderdelen benaderen ingrijpend veranderd: het is uitgegroeid van een eenvoudig hulpmiddel voor het maken van prototypes tot een robuuste oplossing voor industriële productie. Of u nu op zoek bent naar hoogwaardige printmaterialen voor uw eigen productie of gebruik wil maken van een 3D-printservice op maat om de fabricage […]

Lees meer...

FDM printen met igus

Wat is fused deposition modelling?

Mark van de Waal | 28 augustus 2026

  Waarvoor wordt fused deposition modelling gebruikt? Er zijn twee veelgebruikte typen 3D-printers, waarvan één de veelgebruikte FDM-printer (Fused Deposition Modelling), ook wel FFF-printer (Fused Filament Fabrication) genoemd. FDM is een additieve productietechniek die verwant is aan het extrusieproces. Simpel gezegd is het een methode waarbij gesmolten materiaal wordt afgezet volgens de gewenste 3D-vorm, waardoor […]

Lees meer...

Build4Performance maakt high-end racesimulatoren betrouwbaarder met igus-kabelrups

Justine Burcham | 21 augustus 2026

Build4Performance ontwikkelt high-end racesimulatoren waarin beweging, tractieverlies en rijgedrag zo realistisch mogelijk worden nagebootst. Omdat de bekabeling onder de stoel voortdurend meebeweegt en de beschikbare ruimte zeer beperkt is, werkt de Nederlandse simulatorbouwer samen met igus. Met de triflex TRE.40.058.0-kabelrups beschermt Build4Performance de bekabeling in het traction loss-systeem op een nette en duurzame manier. De […]

Lees meer...

igubal® levensduurcalculator: bereken de levensduur van uw sferische lager in enkele minuten

Justine Burcham | 13 augustus 2026

Bij het selecteren van een sferisch lager draait het niet alleen om de juiste afmetingen. De verwachte levensduur, belasting en bedrijfsomstandigheden bepalen uiteindelijk of een lager jarenlang probleemloos functioneert. Met de igubal® levensduurcalculator berekent u eenvoudig welk igubal® lager het beste past bij uw toepassing én hoe lang het naar verwachting meegaat. De berekeningen zijn […]

Lees meer...