3D-Printen
Volledig geautomatiseerd draaien en kantelen in één oplossing In productieomgevingen waar producten zoals blikjes, cups of flessen moeten worden gedraaid of gekanteld, is het belangrijk dat dit proces soepel, slijtvast en betrouwbaar verloopt. De igus can twister, 3D geprint met iglidur® i150 tribofilament, biedt bedrijven een moderne en efficiënte oplossing om deze handeling volledig te […]
De dronemarkt groeit al jaren snel en zal naar verwachting in 2030 een omvang van 57,8 miljard dollar bereiken. Dit biedt fabrikanten de perfecte kans om hun ontwerpen te verbeteren en hun eigen drones te onderscheiden van de concurrentie. Een van de beste en gemakkelijkste manieren om dit te doen is door drooglopende, onderhoudsvrije kunststof […]
Additive manufacturing, in goed Nederlands ook wel additieve productie genoemd, is onmisbaar geworden in ontwikkelingsafdelingen, productielijnen en werkplaatsen. Eerder werd deze technologie gebruikt voor prototypes en weergavemodellen, maar ze is aanzienlijk geëvolueerd, vooral op het gebied van technische kunststoffen. Grote polymeerspecialisten hebben 3D-printmaterialen geïntroduceerd, waardoor meer functionele toepassingen mogelijk zijn geworden. De eenvoud van de […]
Wanneer een tandwieltand breekt, kan dit uw machine stilleggen. Als de handleiding zoek is geraakt en de fabrikant geen onderdelen kan leveren, heeft u een vervangend onderdeel nodig. Zelfs als u de parameters van het tandwiel kent, kan het lastig zijn om het juiste onderdeel te vinden. Een eenvoudige oplossing is het gebruik van een […]
Een aantal bedrijven adverteert met voedselveilige materialen en steeds meer bedrijven bieden materialen voor de voedingsindustrie aan. Maar nu het publiek steeds kritischer kijkt naar de impact van kunststoffen die in direct contact komen met voedsel en hoe dit de gezondheid van consumenten kan beïnvloeden, is het van cruciaal belang dat igus dit goed aanpakt. […]
Welke is geschikt voor u? 3D-printen heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we prototypes maken, ontwerpen en produceren. Tot de populairste 3D-printtechnologieën voor consumenten behoren Fused Deposition Modelling (FDM) en printen op basis van hars (meestal SLA of MSLA). Hoewel beide technologieën indrukwekkende resultaten kunnen opleveren, zijn ze geschikt voor verschillende doeleinden en […]
Onder liefhebbers van 3D printen en hobbyisten zijn doe-het-zelf 3D printers heel gewoon. Doe-het-zelf modellen kosten vaak minder dan vergelijkbare kant-en-klare modellen en kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften van de gebruiker. Het kan echter lastig zijn om alle onderdelen voor een zelfbouwproject te vinden als u geen bouwpakket wilt kopen. Lees verder om […]
Als je aan tandwielen denkt, wat is dan je eerste gedachte? Ik weet zeker dat het niet 3D-printen is! Daarom is deze blog bedoeld om uw gedachten en de misvattingen over 3D-geprinte tandwielen op losse schroeven te zetten en om u inzicht te geven in waarom steeds meer mensen zelf hun eigen tandwielen 3D-printen of […]
Nu 3D printen steeds meer gemeengoed wordt en in complexiteit toeneemt, worden er nieuwe manieren van printen en nieuwe materialen om mee te printen ontwikkeld. Het kan ontmoedigend zijn om te kiezen welke proces/materiaalcombinatie geschikt is voor uw onderdeel. Sommige onderdelen kunnen zelfs worden gemaakt door meerdere verschillende materialen te combineren. In deze blog bespreken […]
Meer dan ooit wenden bedrijven zich tot prototyping en het bestellen van kleine onderdelen om zeer specifieke, speciaal op maat gemaakte productie componenten voor hun klanten te maken. Het kiezen van een methode om deze onderdelen te maken kan echter een ontmoedigend proces zijn. Spuitgieten, 3D-printen en machinale bewerking zijn het populairst, maar zelfs onder […]