Glijlagers - Blog | igus® Nederland

Categorie:

Glijlagers

e-spool

Nieuwe microfoonhaspel van igus geluidstechnici

Justine Burcham | 14 januari 2026

e-spool microfoon maakt automatische toevoer van microfoonkabels tot 30 m lang mogelijk; zonder sleepring wordt de geluidskwaliteit geoptimaliseerd Geluidstechnici in theaters, operahuizen en televisiestudio’s staan vaak onder enorme tijdsdruk en moeten aan hoge verwachtingen voldoen. De nieuwe e-spool microfoonhaspel van igus biedt uitkomst. Met de nieuwe elektrisch aangedreven microfoonhaspel kunnen microfoonkabels tot 30 m met […]

Lees meer...

De toekomst van drone-ontwerp: lichtgewicht, duurzame kunststof onderdelen

Mark van de Waal | 18 november 2025

De dronemarkt groeit al jaren snel en zal naar verwachting in 2030 een omvang van 57,8 miljard dollar bereiken. Dit biedt fabrikanten de perfecte kans om hun ontwerpen te verbeteren en hun eigen drones te onderscheiden van de concurrentie. Een van de beste en gemakkelijkste manieren om dit te doen is door drooglopende, onderhoudsvrije kunststof […]

Lees meer...

Voorkom kostbare stilstand met smering- en onderhoudsvrije componenten

Mark van de Waal | 29 oktober 2025

Operationele efficiëntie is essentieel in de industrie. Dit bereik je onder meer met een hoge betrouwbaarheid, lage onderhoudskosten en het voorkomen van stilstand. Het gebruik van smering- en onderhoudsvrije componenten kan daarbij helpen. Roy Snellens, productmanager bij igus, gespecialiseerd in hoogwaardige polymeercomponenten, gaat hier dieper op in. “Smering- en onderhoudsvrije componenten bieden diverse voordelen”, begint […]

Lees meer...

De cruciale rol van smeringsvrije kunststoffen in steriele omgevingen

Mark van de Waal | 28 oktober 2025

Steriele omgevingen zijn van cruciaal belang in verschillende sectoren, van voedsel- en drankenverwerking tot medische en biotechnologische productie. In deze omgevingen zijn het waarborgen van hygiëne en het voorkomen van besmetting de hoogste prioriteiten. Steriele omgevingen zijn van cruciaal belang in verschillende sectoren, van voedsel- en drankenverwerking tot medische en biotechnologische productie. In deze omgevingen […]

Lees meer...

kosteneffectieve lineaire geleiding

drylin T versus traditionele lineaire recirculatielagers

Mark van de Waal | 17 oktober 2025

Machines moeten stil, schoon en licht werken. Daarom vergelijken we traditionele lineaire recirculatielagers met drylin T systemen van igus. Deze keuze bepaalt de prestaties, het onderhoud en de levensduur van je machine. In dit artikel ontdek je de belangrijkste voordelen van drylin T ten opzichte van klassieke recirculatielagers. Stille werking van drylin T Kogelgeleiders en […]

Lees meer...

vliegtuiginterieur

Vliegtuiginterieurs: igus is nooit ver weg

Mark van de Waal | 6 oktober 2025

Het interieur van vliegtuigen is een belangrijk aspect van reizen en gezien het wisselvallige weer in Nederland, is het niet verwonderlijk dat Nederlanders dromen van warmere oorden. Als u het geluk heeft om dit jaar naar het buitenland te gaan, beseft u het misschien niet, maar wanneer u in het vliegtuig zit en droomt van […]

Lees meer...

de guinness brouwerij in Dublin

Waar wordt Guinness gemaakt?

Mark van de Waal | 14 augustus 2025

Als je aan Guinness denkt, zie je het waarschijnlijk voor je hoe het wordt geschonken in een gezellige Ierse pub. Maar heb je je ooit afgevraagd waar en hoe dit beroemde drankje precies wordt gemaakt? Het verhaal van Guinness is net zo rijk als het drankje zelf en strekt zich uit over eeuwen en continenten. […]

Lees meer...

igutex® lagerreeks vs bronzen lagers

Mark van de Waal | 11 juni 2024

igus® kunststoflagers worden al bijna 60 jaar geproduceerd op basis van iglide® materialen. Het standaardgamma van spuitgegoten iglide lagers is uitgebreid, maar niet alle vereisten voldoen aan het standaardgamma. Daarom introduceerde igus voorraadmaterialen. Dit geeft klanten de mogelijkheid om componenten te bewerken die buiten de ‘standaard’ catalogusparameters vallen. Maar daar is het niet bij gebleven. […]

Lees meer...

Bouten en glijlagers voor bouwmachines testen: Hardox en iglide

Mark van de Waal | 30 mei 2024

Het merk Hardox®-slijtplaten wordt vaak aangetroffen in bedrijfsvoertuigen en bouwmachines waar stalen oppervlakken de zwaarste belastingen moeten doorstaan. Van het laadgebied van kiepwagens tot de laadbak van wielladers, Hardox® slijtplaten beschermen op betrouwbare wijze tegen slijtage. Daarom zijn assen en bouten gemaakt van Hardox® voor de hand liggende tegenhangers voor iglide® glijlagers, die kunnen pronken […]

Lees meer...

Mythes ontkrachten over kunststof lagers in zware toepassingen

Mark van de Waal | 23 mei 2024

Er bestaan veel misvattingen over kunststof lagers, vooral bij zware toepassingen. Hoewel kunststoffen vaak worden gezien als een inferieur materiaal in vergelijking met metaal in zware toepassingen, bieden ze in feite tal van voordelen die metalen onderdelen niet hebben. In deze blog worden enkele mythes over dit onderwerp ontkracht. Ook wordt aangetoond waarom ze de […]

Lees meer...