doe-het-zelf Archieven - Blog | igus® Nederland

Trefwoord:

doe-het-zelf

Connector solderen: Hoe dan? Een stap-voor-stap handleiding

Mark van de Waal | 3 juli 2024

Solderen is een fundamentele vaardigheid in elektronica en techniek, en weten hoe je een connector soldeert kan handig zijn voor verschillende toepassingen. Of je nu elektronica repareert, kabels op maat maakt of aan hobbyprojecten werkt, met soldeerconnectoren kun je betrouwbare elektrische verbindingen maken. Maar eerst, wat is een connector? In deze context is het een […]

Lees meer...

3D-DIY en 3D-printeronderdelen die je ontwerp verbeteren

Mark van de Waal | 22 januari 2024

Onder liefhebbers van 3D printen en hobbyisten zijn doe-het-zelf 3D printers heel gewoon. Doe-het-zelf modellen kosten vaak minder dan vergelijkbare kant-en-klare modellen en kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften van de gebruiker. Het kan echter lastig zijn om alle onderdelen voor een zelfbouwproject te vinden als u geen bouwpakket wilt kopen. Lees verder om […]

Lees meer...

igus 3D printer

Gratis ontwerpdata: DIY 3D-printer voor grote volumes

Mark van de Waal | 20 januari 2023

In eigen beheer componenten tot wel een meter groot 3D printen? Dat is tegenwoordig nog steeds iets bijzonders. Desktopprinters met componentafmetingen tot 300 mm zijn bijna gemeengoed geworden. Er zijn verschillende apparaten en fabrikanten. Afhankelijk van de fabrikant en of u een bouwpakket of een reeds geassembleerde printer koopt, variëren de aanschafkosten meestal van 500 […]

Lees meer...