lagertechniek Archieven - Blog | igus® Nederland

Trefwoord:

lagertechniek

igutex® lagerreeks vs bronzen lagers

Mark van de Waal | 11 juni 2024

igus® kunststoflagers worden al bijna 60 jaar geproduceerd op basis van iglide® materialen. Het standaardgamma van spuitgegoten iglide lagers is uitgebreid, maar niet alle vereisten voldoen aan het standaardgamma. Daarom introduceerde igus voorraadmaterialen. Dit geeft klanten de mogelijkheid om componenten te bewerken die buiten de ‘standaard’ catalogusparameters vallen. Maar daar is het niet bij gebleven. […]

Lees meer...

Bouten en glijlagers voor bouwmachines testen: Hardox en iglide

Mark van de Waal | 30 mei 2024

Het merk Hardox®-slijtplaten wordt vaak aangetroffen in bedrijfsvoertuigen en bouwmachines waar stalen oppervlakken de zwaarste belastingen moeten doorstaan. Van het laadgebied van kiepwagens tot de laadbak van wielladers, Hardox® slijtplaten beschermen op betrouwbare wijze tegen slijtage. Daarom zijn assen en bouten gemaakt van Hardox® voor de hand liggende tegenhangers voor iglide® glijlagers, die kunnen pronken […]

Lees meer...

Schade aan kunststof glijlager

Schadebeelden van glijlagers – Deel 3: Scheuren in het glijlager

Mark van de Waal | 23 juni 2023

Schade aan kunststof glijlagers is vaak het gevolg van onjuiste montage, onjuist constructief ontwerp of verkeerde materiaalkeuze. Enerzijds stellen de aard en de werking van kunststof glijlagers bepaalde eisen aan de dimensionering, het ontwerp en de montage van het lagerpunt. Anderzijds is in vergelijking met metalen lagers een flexibeler ontwerp van de componentgeometrie en een […]

Lees meer...

voorkom gesmolten glijlagers

Schadepatronen van glijlagers – Deel 2: Gesmolten glijlagers

Mark van de Waal | 14 juni 2023

Schade aan kunststof glijlagers is vaak het gevolg van onjuiste montage, onjuist constructief ontwerp of onjuiste materiaalkeuze. Enerzijds stellen de aard en de werking van kunststof glijlagers bepaalde eisen aan de dimensionering, het ontwerp en de montage van het lagerpunt. Anderzijds is in vergelijking met metalen lagers een flexibeler ontwerp van de componentgeometrie en een […]

Lees meer...

bronzen glijlager - glijlager van brons

Hoe werken glijlagers?

Mark van de Waal | 15 juli 2022

Een van de belangrijkste kenmerken van glijlagers – in vergelijking met kogellagers of rollagers – is dat ze aanzienlijk minder complex van constructie zijn. Maar is dat ook echt zo? In feite verschillen de verschillende soorten glijlagers aanzienlijk in hoe ze zijn opgebouwd en hoe ze werken. In deze blogbijdrage kom je alles te weten […]

Lees meer...

Smeringsvrije lagers van igus

Glijlagers zonder smering? Zo werkt het…

Mark van de Waal | 17 februari 2021

“Zelfsmerend”, ”smeringsvrij” of zelfs “smeermiddelvrij”. Deze beschrijvingen kom je vaak tegen in de lagertechniek. De gemene deler hierbij zijn lagersystemen die geen extra smering meer nodig hebben. Met andere woorden: niemand hoeft de machine te stoppen of opnieuw te smeren met een vetspuit, er hoeft geen olie te worden ververst of, in het geval van […]

Lees meer...