logistiek
De dronemarkt groeit al jaren snel en zal naar verwachting in 2030 een omvang van 57,8 miljard dollar bereiken. Dit biedt fabrikanten de perfecte kans om hun ontwerpen te verbeteren en hun eigen drones te onderscheiden van de concurrentie. Een van de beste en gemakkelijkste manieren om dit te doen is door drooglopende, onderhoudsvrije kunststof […]
Onze E4.350 kabelrups uit de E4.1 serie is ’s werelds grootste polymeer (lees: kunststof) kabelrups en is in Antwerpen (B) al meer dan 10 jaar in gebruik op een rijweglengte van 140 meter met een additioneel vulgewicht van ruim 100 kg/m zonder enige defecten. We zullen in de blogpost van vandaag uitleggen hoe dit project […]
Toen ik net bij igus begon (en nog steeds op verjaardagen), werd mij keer op keer gevraagd. “Wat doen jullie nou precies?” of “Waar worden deze kabels gebruikt?” Het is niet eenvoudig om een passend antwoord op deze vragen te geven. Want onze kabels worden op zoveel verschillende manieren ingezet dat het moeilijk is om […]