twisterband: de ideale oplossing voor roterende energietoevoer - Blog | igus® Nederland

twisterband: de ideale oplossing voor roterende energietoevoer

Justine Burcham | 4 augustus 2025

Heeft u een betrouwbare oplossing nodig voor roterende energietoevoer? De twisterband is speciaal ontwikkeld voor toepassingen waar standaard kabelrupsen tekortschieten. Met een draaibereik tot 7000° en een compact ontwerp is dit de ideale oplossing voor machines, radarinstallaties en draaibare bedieningspanelen.

Wat is twisterband voor roterende energietoevoer?

Een rupsband die zich in twee spiralen spiegelend wikkelt. Zo is het mogelijk om in een compacte ruimte roterende energietoevoer te realiseren: verticaal tot 3000° of horizontale tot 7000° en meer.  Kortom, een innovatieve kabelrups, ontworpen voor dynamische, roterende toepassingen. Denk hierbij aan draaitafels, radarinstallaties, roterende bedieningspanelen – zoals vorige week voorbij is gekomen bij een buitendienst collega. Voor dit soort dynamische bewegingen is een betrouwbare energievoorziening essentieel.

Waar wordt twisterband toegepast bij roterende bewegingen?

twisterband wordt vooral gebruikt in:

  • Theatertechniek (roterende podia)
  • Machinebouw (roterende montagestations)
  • Radar-/camerasystemen
  • Robots
  • Draaibare bedieningspanelen

Overal waar een roterende beweging van meer dan 360° nodig is, biedt twisterband uitkomst.

Verschillende types twisterband

Afhankelijk van uw toepassing zijn er meerdere uitvoeringen beschikbaar:

  • twisterband: voor standaardtoepassingen met horizontale of verticale montage.
  • twisterband HD: een zwaardere uitvoering voor hogere vulgewichten en robuustere toepassingen.
  • twisterchain: een alternatief voor toepassingen waar twisterband niet voldoende capaciteit biedt.

Onze kabelrupsexpert staat voor u klaar bij het kiezen van het juiste type.

De oplossing voor roterende energiegeleiding
• Tot 7000° en meer draaihoek mogelijk in een minimale installatieruimte
• Compact en lichtgewicht ontwerp
• Onderhoudsvrij: gemaakt van hoogwaardig kunststof
• Lange levensduur: getest in het igus testlaboratorium
• Snelle en gemakkelijke montage
• Kostenbesparend alternatief voor sleepcontacten of draairingen

Advies nodig? Bel met onze kabelrups-expert voor vrijblijvend advies of een technische controle van uw ontwerp!
Onze specialist helpt u graag bij het kiezen van de juiste twisterband voor uw project:
Ronald van Drie – Inside Sales ECS
Tel: 0346 353 932

Of bekijk hier direct alle twisterbandsystemen op onze site.
Graag meer weten over hoe dit wordt toegepast in de praktijk? Dat leest u hier.

Compact. Krachtig. Betrouwbaar.

Trefwoorden voor artikel:

Newsletter:

Kies nu een onderwerp