Wat is productiviteit en hoe kunt u deze verhogen?
Céline Weltevreden | 25 juni 2020
Productiviteit beschrijft de relatie tussen het gebruik van van productiefactoren (= input) en het productieresultaat (= output).
Een simpele formule beschrijft het als volgt:
Productiviteit = output / input
U refereert naar een verhoging van de productiviteit, als dezelfde input resulteert in een hogere output.
Je verwijst ook naar een verhoging van de productiviteit als minder input leidt tot dezelfde output.
Om de productiviteit te berekenen, worden verschillende cijfers in verband gebracht.
De vergelijking van geproduceerde hoeveelheden (output) met het aantal werkuren (input) biedt hier een gemakkelijke start.

Als andere factoren de input beïnvloeden (bijv. algemene kosten, pro rata bedrijfskosten, gebruikte ruimtes, personeel, software, tijd, gereedschappen, machines, afvalmateriaal, schroot enz.), moeten deze factoren meegenomen worden bij de berekening met geldige metingen.
Bedrijven moeten daarom hun eigen processen analyseren en geen waarde-toevoegende activiteiten elimineren, die geen positieve impact hebben op het eindproduct (output).
De consequenties van het aanschaffen van middelen voor productiviteit
Hier is een praktisch voorbeeld:
Stel je voor dat je werkt op de inkoopafdeling van een pennenfabriek.
U koopt componenten van een pen – veren, inkt en hulsen – van verschillende leveranciers om zo voor elk onderdeel de meest kosteneffectieve optie op de markt te verkrijgen.
Dat betekend dat u, om alle materialen voor de penproductie te verkrijgen, drie bestellingen moet uitvoeren.
Tijdens het leveren van de materialen kan de fabriek niet met de productie beginnen.
Pas nadat alle onderdelen zijn ontvangen, kan de fabriek beginnen met het monteren van de pennen.
Dit betekend dat wachttijden het productieproces en daarmee de productiviteit negatief kunnen beïnvloeden.
Wanneer u de benodigde materialen bestelt, moet u daarom zich daarom onder meer de volgende vragen stellen om erachter te komen op welk punt u uw productiviteit kunt maximaliseren:
- Hoe hoog is het aantal transportroutes voor levering, opslag etc. van de benodigde componenten?
- Hoeveel tijd is er gespendeerd aan het wachten op benodigd materiaal of vanwege stilstand in het productieproces?
- Afgezien van de prijs, welke voordelen zijn er nog meer aan het bestellen bij drie verschillende leveranciers?
- Zijn de aangekochte materialen van betrouwbare kwaliteit of bieden zij garantie?
Zou u een pen in losse onderdelen kopen?
Laten we bij het voorbeeld van de pen blijven:
Deze keer werkt u voor een bedrijf waar u de meeste tijd doorbrengt op kantoor en u heeft écht een pen nodig voor uw dagelijkse werkzaamheden.
Uw huidige pen stopt plotseling met werken en u heeft zo snel mogelijk een nieuwe nodig, zodat u verder kunt werken.
In het ideale geval hoeft u in deze situatie de componenten niet in elkaar te zetten om een complete pen te krijgen, maar ontvangt u een volledig in elkaar gezette pen.
Op die manier, kunt u zich blijven focussen op uw hoofdtaken, zonder dat u deze hoeft te onderbreken en tijd en moeite in de montage hoeft te steken.
Dus, zou u een pen in losse onderdelen kopen? – Het antwoord hierop is waarschijnlijk: Nee.
Hoe igus® u helpt de productiviteit te verhogen
Het voorbeeld van de pen kan gebruikt worden voor onze kant-en-klare energievoorzieningssystemen, de zogenoemde readychains®:

Het voordeel van een kabelrups is, net als bij pennen in een etui, dat het kabels tijdens beweging beschermt.
Geen kabelrups werkt zonder kabel en geen kabel werkt zonder aansluiting.
Dus waarom zou u losse onderdelen kopen en de montage zelf uitvoeren?
Toepassingsvoorbeeld van een readychain®-systeem
Jarenlang had een klant verschillende kabelrupsen en geconfectioneerde kabels (readycables®) afzonderlijk gekocht en in zijn fabriek gemonteerd.
Dankzij een bezoek aan zijn fabriek konden wij zijn werkprocessen optimaliseren door te upgraden naar een readychain®, een kant-en-klaar te installeren energievoorzieningssysteem.

U kunt het complete systemen bij igus® bestellen met slechts één onderdeelnummer en bovendien kostbare montagetijd besparen.
Dankzij de optimalisatie van de in gebruik zijn de kabelrups en readycables®, die zijn aangepast aan de beweging en de speciale omgeving van de applicatie, konden wij ook de aankoopkosten voor deze klant verlagen.
Onder het motto van: de meest kosteneffectieve oplossing die het beste bij uw toepassing past, is de beste oplossing.

Voor meer informatie over readychain®, bezoekt u ons hier: igus.nl/readychain