readychain
Zelfs als het geen belangrijke beslissing is bij het plannen van een machine, is het kiezen van de juiste Ethernet kabel belangrijker dan u misschien denkt.Als de kabel niet past, kunnen gegevens niet correct worden overgedragen, wat op zijn beurt weer kan leiden tot een storing van de machine.In dit artikel laten wij u verschillende […]
Productiviteit beschrijft de relatie tussen het gebruik van van productiefactoren (= input) en het productieresultaat (= output).Een simpele formule beschrijft het als volgt: Productiviteit = output / input U refereert naar een verhoging van de productiviteit, als dezelfde input resulteert in een hogere output.Je verwijst ook naar een verhoging van de productiviteit als minder input […]
Lean management is een aanpak voor gecontinueerde procesoptimalisatie.Het omvat het efficiënte ontwerp van de hele waardeketen.Door gebruik te maken van verschillende methoden, procedures en denkprincipes, streeft het naar het harmoniseren van processen en het produceren van een holistisch productiesysteem zonder afval (lean productie). Oorsprong van Lean Management.Lean management vindt zijn oorsprong in de auto-industrie.In de […]
Op een gegeven moment heb je zeker eens te maken gehad met een los contact.Het kan zijn geweest toen u thuis uw kleding aan het strijken was of toen u uw boormachine gebruikte. Leuk weetje:Een los contact is een punt dat ervoor zorgt dat de overdrachtsweerstand binnen het circuit fluctueert óf van tijd tot tijd […]