Zonne-energie is een van de snelst groeiende hernieuwbare energieoplossingen ter wereld. Niet alleen dat: je kunt flink besparen op je elektriciteitsrekening door zonnepanelen te installeren. In februari 2024 waren er ongeveer 1,28 miljoen huizen uitgerust met zonne-installaties. Nu zijn er zelfs plannen voor uitbreiding naar de ruimte! Een Britse startup, Space Solar, heeft een doorbraak […]
De meeste bedrijven over de hele wereld zijn niet vreemd met automatisering in de een of andere vorm. Maar zelfs met deze wijdverspreide toepassing zijn er nog steeds aspecten van automatisering waar relatief weinig bedrijven gebruik van maken. Deze blog gaat over een van deze “verborgen wonderen” van automatisering: robotcellen. Wat zijn robotcellen? Robotcellen zijn […]
igus® kunststoflagers worden al bijna 60 jaar geproduceerd op basis van iglide® materialen. Het standaardgamma van spuitgegoten iglide lagers is uitgebreid, maar niet alle vereisten voldoen aan het standaardgamma. Daarom introduceerde igus voorraadmaterialen. Dit geeft klanten de mogelijkheid om componenten te bewerken die buiten de ‘standaard’ catalogusparameters vallen. Maar daar is het niet bij gebleven. […]
Het lijdt geen twijfel dat kernenergie een soort renaissance beleeft. Het wordt steeds meer als een groene en duurzame energiebron beschouwd. Dus na jaren van slechte pers is er nu een duidelijke toekomst voor kernenergie. Maar hoe ziet die eruit? Wat is kernenergie? Kernenergie is het gebruik van kernreacties om elektriciteit te produceren. Er zijn meerdere […]
Walstroom is een manier om een schip van elektriciteit te voorzien terwijl het aangemeerd ligt in een haven. In plaats van te vertrouwen op zijn eigen generatoren, maakt het schip via een walstroomsysteem verbinding met het lokale elektriciteitsnet, waardoor het schip alle systemen aan boord en elektrische apparaten van stroom kan voorzien zonder de motor […]