Nieuws - Blog | igus® Nederland
EPLAN en igus: een ijzersterke combinatie!

EPLAN en smart plastics van igus: dankzij “efficiënte engineering” naar intelligent onderhoud

Mark van de Waal | 1 februari 2023

EPLAN Electric P8, een van de hoofdproducten van EPLAN GmbH & Co. KG, wordt beschouwd als een van de industriestandaards voor elektrisch ontwerp en biedt ondersteuning bij de planning van fabrieksprojecten, van end-to-end planning tot productie, inbedrijfstelling, service en onderhoud. Onder het motto “efficiënt engineering” worden ook andere toepassingen voor machinebouw, installatietechniek en kastenbouw ontwikkeld, […]

Lees meer...

E4Q-kabelrups-van-igus

Kabelrupsen die bijna vijf keer de afstand rond de aarde afleggen

Mark van de Waal | 25 januari 2023

Een totale loopafstand van 197.120 km: Geen probleem voor de kabelrupsen uit de E4.Q serie van igus. Mits de omstandigheden goed zijn. Of dit het geval is, kunt u in enkele seconden te weten komen met hulp van onze online levensduurcalculator. Een productiefaciliteit in Hamburg, negen uur ’s ochtends: uit het niets valt een machine […]

Lees meer...

igus 3D printer

Gratis ontwerpdata: DIY 3D-printer voor grote volumes

Mark van de Waal | 20 januari 2023

In eigen beheer componenten tot wel een meter groot 3D printen? Dat is tegenwoordig nog steeds iets bijzonders. Desktopprinters met componentafmetingen tot 300 mm zijn bijna gemeengoed geworden. Er zijn verschillende apparaten en fabrikanten. Afhankelijk van de fabrikant en of u een bouwpakket of een reeds geassembleerde printer koopt, variëren de aanschafkosten meestal van 500 […]

Lees meer...

Kunststof crank met pedaal

Het team achter de igus:bike – De ontwikkelaars van de kunststof fietscomponenten

Mark van de Waal | 11 januari 2023

Overbrenging, crankstellen en pedalen Mijn collega Michael is in staat om alles op rolletjes te laten lopen. En dat is maar goed ook, want hij ontwikkelt de crankstellen en de pedalen van de igus:bike. Het is dus een ideale opstelling. Hij werkt al enkele jaren als ontwikkelaar bij igus op het gebied van tandwieloverbrengingen voor […]

Lees meer...

kabelmonitoring-voorkomt-kabelbreuk

Een nieuwe kijk op kabelmonitoring: Identificeer kabelproblemen in een vroeg stadium en voorkom kabelbreuk met i.Sense CF.D

Mark van de Waal | 20 december 2022

Een willekeurige maandagochtend in een autofabriek ergens op deze aardbol: een robot last carrosseriedelen aan elkaar. Dankzij een zevende as beweegt hij in een groot werkgebied en de data wordt via Ethernet-kabels aangeleverd. Een technicus opent de schakelkast van de lasrobot om te zien of alle Ethernet-kabels correct functioneren. Maar de gekleurde signaallampjes van de […]

Lees meer...