Nieuws - Blog | igus® Nederland
igus offshore rups

Kabelrupsen: kunststof vs staal

Mark van de Waal | 14 september 2020

Bij het ontwerpen van een kabelrups voor een toepassing in de olie- en gasindustrie, zijn er verschillende parameters waarmee rekening moet worden gehouden. Het is ook belangrijk om te begrijpen waarom bepaalde kabelrupsen in de ontwerpfase worden verkozen boven andere. Dus waarom zou een kunststof kabelrups geschikter zijn dan een stalen kabelrups in deze industrie? Traditioneel […]

Lees meer...

Kabelrups in het havengebied

Ship-to-shore: kabelrupsen vs. festoonsystemen

Mark van de Waal | 7 september 2020

Havens kunnen om te beginnen havens chaotisch zijn, maar er is wel altijd sprake van een georganiseerde chaos! Er werken meerdere mensen en machines samen om de snelheid van de haven te verhogen en de processen efficiënter te laten verlopen. Kranen worden steeds groter, sneller en geavanceerder en hebben betrouwbare techniek nodig om concurrerend te […]

Lees meer...

CF10 stuurstroomkabels

Hoe kies ik de juiste stuurstroomkabel?

Mark van de Waal | 2 september 2020

In onze product trainingen voor nieuwe verkoopmedewerkers brengen wij traditioneel veel theorie bij. Dit varieert van de grondbeginselen van de elektrotechniek tot kabelproductie en materiaalkennis van de kabels. Als we de verschillende soorten kabels, hun beoogde gebruik en specificaties uitleggen, hebben we een heel belangrijk perspectief: de echte praktijk. Wij leren onze studenten de belangrijkste […]

Lees meer...

EMO in Rotterdam

Duurtest voor de nieuwste generatie P4 rolkabelrupsen op scheepsloskraan bij EMO B.V. in Rotterdam

Mark van de Waal | 20 augustus 2020

Met een trolley-rijweg van meer dan 100 meter, een rijsnelheid tot 4 m/s en een vulgewicht van ruim 50 kg/m, heeft de P41.80RI rol-kabelrups van igus zijn taak einde van 2015 vervuld op de gigantische scheepsloskranen bij EMO B.V. in Rotterdam. EMO B.V. is een van de grootste bulkterminals in West-Europa. De haven is 24 uur […]

Lees meer...

Welke Ethernet kabel past het beste bij mij?

Céline Weltevreden | 29 juni 2020

Zelfs als het geen belangrijke beslissing is bij het plannen van een machine, is het kiezen van de juiste Ethernet kabel belangrijker dan u misschien denkt.Als de kabel niet past, kunnen gegevens niet correct worden overgedragen, wat op zijn beurt weer kan leiden tot een storing van de machine.In dit artikel laten wij u verschillende […]

Lees meer...