busbar Archieven - Blog | igus® Nederland

Trefwoord:

busbar

Kabelrups of stroomrail?

Retrofit van stroomrailsysteem met Autoglide 5 kabelrups

Mark van de Waal | 28 maart 2022

Automatisch opslag- en orderverzamelsysteem (Automated Storage and Retrieval systemen, ook wel AS/RS genoemd) zijn vaak al langer dan 20 jaar in gebruik. In de tussentijd worden de systemen – zoals alle machines – regelmatig onderhouden, gecontroleerd, gerepareerd en gereinigd in een min of meer vaste interval. Vervolgens wordt er één of andere elektrische of mechanische aanpassing […]

Lees meer...

Wat is beter voor uw kraan: stroomrails of kabelrups?

Wat is beter voor uw kraan; stroomrails of kabelrups?

Mark van de Waal | 7 juli 2021

De prestaties en betrouwbaarheid van een kraan zijn direct afhankelijk van de manier waarop de stroom het systeem bereikt. Er zijn verschillende opties voor stroomvoorziening beschikbaar en elke optie heeft bepaalde parameters en eisen waarmee rekening gehouden moet worden. Dit kan betekenen dat het kiezen van het beste type systeem om te implementeren gecompliceerd kan […]

Lees meer...