festoen
Draaikransen op de loopkat van een bovenloopkraan maken het mogelijk de last onder de kraanligger te draaien. Een dergelijke relatief eenvoudige beweging kan echter in een ontwerpuitdaging veranderen. Vooral als een krappe inbouwruimte de keuze van mogelijke oplossingen beperkt. Festoensystemen Bij het klassieke festoensysteem (ook wel kabelwagensysteem genoemd) worden de kabellussen gewoonlijk aan de buitenkant […]
Het principe van een glijdende toepassing: Wanneer het bovenste deel van de kabelrups tijdens de verplaatsing op het onderste deel rust, spreekt men van een “glijdende toepassing”. De glijdende toepassing is het meest gekozen alternatief voor lange rijwegen wanneer de vrijdragende lengte niet voldoende is. Een geleidegoot is gewoonlijk nodig voor zijdelingse geleiding van de […]
Het veilig geleiden van kabels en slangen in een beperkte installatieruimte, zonder materiaalmoeheid die leidt tot kostbare uitval: een ultieme discipline! De mogelijkheden die worden geboden door de compacte kabelrupsen en flexibele kabels. Een huis bouwen op het platteland, op een perceel van 1.000 m² is niet zo lastig. Het wordt al lastiger op een […]