festoensystemen Archieven - Blog | igus® Nederland

Trefwoord:

festoensystemen

Bovenloopkranen voor offshore verdeelstation

Mark van de Waal | 4 maart 2026

‘Liever kabelrups dan een kabelwagensysteem’ Tekst geschreven door Evi Husson. Beelden van CraneSolutions. Bron: Warehouse & Logistiek. CraneSolutions levert zowel standaard als speciale kranen en hijsvoorzieningen vanaf ontwerp tot aan de installatie en oplevering. Voor verdeelstations op de Noordzee maakt het bedrijf bovenloopkranen op maat die aan strenge eisen moeten voldoen. “Om een hoge kwaliteit […]

Lees meer...

Tips en trucs voor inspectie en onderhoud van kranen

Mark van de Waal | 20 maart 2024

Regelmatige kraaninspecties van je kraan maken deel uit van elk kraanbedrijf. Maar er komt veel meer bij kijken dan alleen de frequentie van de inspecties. Dat wil zeggen: wat je inspecteert en hoe je het inspecteert zijn net zo belangrijk. Deze blog geeft tips en trucs voor kraanmachinisten die inspecties uitvoeren om succes te garanderen […]

Lees meer...

igus installatieruimte

Hoe kabels te geleiden in een beperkte installatieruimte

Mark van de Waal | 26 oktober 2020

Het veilig geleiden van kabels en slangen in een beperkte installatieruimte, zonder materiaalmoeheid die leidt tot kostbare uitval: een ultieme discipline! De mogelijkheden die worden geboden door de compacte kabelrupsen en flexibele kabels. Een huis bouwen op het platteland, op een perceel van 1.000 m² is niet zo lastig. Het wordt al lastiger op een […]

Lees meer...

Kabelrups in het havengebied

Ship-to-shore: kabelrupsen vs. festoonsystemen

Mark van de Waal | 7 september 2020

Havens kunnen om te beginnen havens chaotisch zijn, maar er is wel altijd sprake van een georganiseerde chaos! Er werken meerdere mensen en machines samen om de snelheid van de haven te verhogen en de processen efficiënter te laten verlopen. Kranen worden steeds groter, sneller en geavanceerder en hebben betrouwbare techniek nodig om concurrerend te […]

Lees meer...